Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Tuleje pozycjonujące ze stalido jednostek centrujących
K1628

Tuleje pozycjonujące ze stali do jednostek centrujących

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Hartowane i szlifowane.Wskazówka:Tuleja pozycjonująca pasuje do stożka pozycjonującego.Zakres temperatury:maks. +80 °C.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1628 Tuleje pozycjonujące ze stalido jednostek centrujących 525 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca jednostki centrującej 322 kB

Rysunki

Tuleje pozycjonujące ze stalido jednostek centrujących

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRozmiarD

H
min.
L
maks.
Tdla numeru katalogowegoCADOsp.CenaZamów
K1628.111612,58,59-0,1K1627.1 93,70 PLN
K1628.33322517,518-0,1K1627.3 93,70 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl