Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:hartowane do 1100-1200 N/mm², oksydowane.Wskazówka dotycząca planu:
1) Nasadka walcowa
2) Element stozkowy
3) Element pryzmatyczny
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0826 Nakładki mocujące 106 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Nakładki mocujące

Nasadka walcowa

Więcej informacji

Rysunki

Nasadka walcowa

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja

CADOsp.CenaZamów
K0826.01Nasadka walcowa 45,17 PLN

Element stozkowy

Więcej informacji

Rysunki

Element stozkowy

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja

CADOsp.CenaZamów
K0826.02Element stozkowy 48,81 PLN

Element pryzmatyczny

Więcej informacji

Rysunki

Element pryzmatyczny

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja

CADOsp.CenaZamów
K0826.03Element pryzmatyczny 63,46 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl