Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą, aluminium
K1943

Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą, aluminium

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium (wytrzymałość na rozciąganie 400 N/mm²).
Wrzeciono – stal ulepszana cieplnie.
Wersja:Gwint trapezowy z samoczynnym blokowaniem, wrzeciono z zabezpieczeniem końcowym.Wskazówka dotycząca planu:
1) otwór centrujący do K1961
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1943 Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą, aluminium 183 kB

Rysunki

Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą, aluminium

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaDD1D2D3HH1SF
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K1943.015050Tr 30X43642521230  207,68 PLN
K1943.025050Tr 30X43650701230  246,70 PLN
K1943.035050Tr 30X436701001230  296,79 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl