Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Elementy podporowe z regulacją wysokości
K1945

Elementy podporowe z regulacją wysokości

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal ulepszana cieplnie i żeliwo sferoidalne.Wersja:Ulepszone cieplnie i oksydowane.
Powierzchnie klinowe dokładnie obrobione.
Wskazówka:Precyzyjne przestawianie za pomocą śruby radełkowanej lub klucza imbusowego. Pozwala to na ruch w pionie bez bocznych przesunięć. Szczególnie dobrze nadaje się do znakowania i do obróbki ciężkich części. Nasadka kulkowa K1961-01 jest dołączana do każdego klina wysokościowego
H min jest osiągany przez demontaż płyty podstawy.
Wskazówka dotycząca planu:
1) otwór centrujący do K1961
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1945 Elementy podporowe z regulacją wysokości 260 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaZakres mocowaniaBB1HH1H2LSWPrzesunięcie pionowe
na obrót trzpienia
F
kN
CADOsp.CenaZamów
K1945.5050 - 6863405068763130,8640  1 723,28 PLN
K1945.100100 - 1251156010012520125241,16100  3 700,13 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl