Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
OpisMateriał:Korpus ze stali nawęglanej. obudowa aluminiowa.Wersja:Korpus azotowany, fosforowany manganowo i szlifowany. Obudowa anodowana na czerwono.Wskazówka:Element podporowy służy do podpierania punktów mocowania na detalach. Zapobiega drganiom i wyginaniu w trakcie obróbki.Wskazówki obsługowe:1. Obrót krzywki mocującej (gniazdo sześciokątne rozmiar 6) na powierzchni czerwonej powłoki ochronnej powoduje dociśnięcie trzpienia podporowego, z niewielkim napięciem sprężyny, do przedmiotu obrabianego. 2. Na skutek dalszego obrotu, do oporu (lock), mechanizm mocujący zaciska trzpień podporowy, nie powodując zmiany pozycjonowania. 3. Zacisk zwalnia się podczas obrotu w kierunku odwrotnym (unlock). Podczas dalszego odkręcania, do oporu, trzpień podporowy wraca do ustawienia krańcowego.Montaż:Na przyrządzie zamocować element podporowy z gwintem M6. Alternatywnie: zastąpić wkręt bez łba M12x10 wkrętem M12x30 i zamontować element podporowy kluczem (21) (np. do mocowania rowków teowych). Aby zagwarantować niezawodne działanie otwór gwintowany M12 musi być zawsze zamknięty. Możliwe jest opuszczenie elementu podporowego o 16 mm. Do gwintu M8 można zastosować różne kołki podporowe. Dostawa zawiera wkręt bez łba M12x30 oraz nakrętki do rowków teowych M12x14 (DIN 508).Wskazówka dotycząca planu:
1) Wkręt bez łba M12x30 DIN 913 (wymienny) 2) Nakrętki do rowków teowych M12x14 DIN 508
Cechy szczególne:
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF: