- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0911Sworznie mocujące (ciężkie) |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Trzpień – stal ulepszona cieplnie. Pokrętło radełkowane – stal ulepszona cieplnie.Wersja:Trzpień – ulepszony cieplnie i szlifowany. Pokrętło radełkowane – ulepszone cieplnie i oksydowane.Wskazówka:* Klient może dostosować pin mocujący do grubości elementu obrabianego.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | T | Odpowiedni do | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0911.412100 | 12 | 12 | 100 | 18 | 23 | 38 | 6,5 | M8 | M8x8 | 21,5 | 7 | K0911.506501 | | | 231,53 PLN | | K0911.416100 | 12 | 16 | 100 | 24 | 23 | 38 | 6,5 | M8 | M8x8 | 21,5 | 7 | K0911.506501 | | | 274,39 PLN | | K0911.516120 | 16 | 16 | 120 | 24 | 29 | 48 | 9,5 | M10 | M10x10 | 28 | 9 | K0911.638001 | | | 244,19 PLN | | K0911.520120 | 16 | 20 | 120 | 30 | 29 | 48 | 9,5 | M10 | M10x10 | 28 | 9 | K0911.638001 | | | 291,96 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|