- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1206Podpora dystansowa do łap nasuwanych |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:kute, ocynkowane na czarno.Zastosowanie:Podporę łapy nasuwanej umieszcza się na stole maszynowym i mocuje. Następnie łapa skręcana jest z podporą. Uruchomienie śruby regulacyjnej bezstopniowo ustawia wysokość ramienia wspornika i mocuje przedmiot obrabiany.Zalety:- Inne wysokości mocowania można uzyskać, montując kilka elementów pośrednich. - Bezstopniowe ustawianie wysokości mocowania. - Łatwy montaż elementów. - Zastosowanie w rowkach T 12 - 28 mm oraz systemach rastrowych M10, M12, M16, M20.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 2 | Szerokość rowka | B | D | D1 | H | L | L1 | L2 | Siła zacisku kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1206.012060 | wersja długa | 14 | 45 | M12 | M8 | 60 | 135 | 12 | 127 | 30 | | | 637,83 PLN | | K1206.016070 | wersja długa | 18 | 48 | M16 | M8 | 70 | 155 | 16 | 145 | 43 | | | 758,17 PLN | | K1206.020080 | wersja długa | 22 | 58 | M20 | M10 | 80 | 175 | 19 | 165 | 49 | | | 1 021,13 PLN | | K1206.110035 | wersja krótka | 12 | 36 | M10 | M6 | 35 | 65 | 12 | 58,5 | 22 | | | 622,76 PLN | | K1206.112035 | wersja krótka | 14 | 36 | M12 | M6 | 35 | 65 | 12 | 58,5 | 22 | | | 622,76 PLN | | K1206.112060 | wersja krótka | 14 | 44,5 | M12 | M8 | 60 | 95 | 12 | 88 | 32 | | | 607,73 PLN | | K1206.116070 | wersja krótka | 18 | 47,5 | M16 | M8 | 70 | 110 | 16 | 100 | 40 | | | 728,08 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|