Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Montaż:1. Włożyć śrubę mocującą do tulei z wieńcem, zacisku mimośrodowego i jednostki mocującej i przykręcić mocno do płyty bazowej.
2. Przedmiot obrabiany mocuje się przez dokręcenie zacisku mimośrodowego za pomocą klucza widełkowego.
Zalety:- Kompaktowa konstrukcja
- Szybkie i łatwe mocowanie komponentów
- Funkcja imadła
Wskazówka dotycząca planu:
1) Śruba mocująca
2) Tuleja z wieńcem
3) Zacisk mimośrodowy
4) Jednostka mocująca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1695 Dociski boczne z mimośrodem 372 kB

Rysunki

Dociski boczne z mimośrodem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaBB1D

HH1H2H3H4LL1L2SWSW1Skok
S
Siła
zacisku
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1695.0813210M8232087154428,526,519643,545 443,11 PLN
K1695.1014012M1029251091654353324855,555 493,67 PLN
K1695.1214614M1235301211176239,537,527105,5770 553,39 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl