Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Podpory dystansowe
K0843

Podpory dystansowe

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Podpory dystansowe z wytrzymałego stopu aluminium.
Trzpienie łączące oraz śruby zaciskowe ze stali utwardzonej.
Wersja:Podpory dystansowe eloksalowane.
Trzpienie łączące oraz śruby zaciskowe oksydowane.
Wskazówka:Poprzez zastosowanie podpór dystansowych możliwe jest dowolne zwiększenie wysokości mocowania jednostek mocujących.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0843 Podpory dystansowe 250 kB

Rysunki

Podpory dystansowe

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja

ABCDEFGHJPasujący do
uchwytów
CADOsp.CenaZamów
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl