Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Dociski odchylane ciężkie
K2054

Dociski odchylane ciężkie

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Dociskacze szybkomocujące ciężkie nadają się szczególnie do ręcznych procesów mocowania o krótkich czasach mocowania.

Ramię mocujące obraca się odpowiednio do prędkości obrotowej wkrętaka udarowego o 90° i umożliwia szybkie zamocowanie. Po tym ruchu następuje skok napinający liniowo w dół.
Materiał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówki obsługowe:Wkrętarka udarowa z ustawianym momentem obrotowym.Zalety:- nadaje się do automatyzacji
- wysokie siły zacisku
- szybkie mocowanie
Wskazówka dotycząca planu:
1) Skok wychylania
2) Skok zacisku
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K2054 Dociski odchylane ciężkie 205 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Dociski odchylane ciężkie

Dociski odchylane ciężkie, forma A, z ramieniem mocującym

Więcej informacji

Rysunki

Dociski odchylane ciężkie, forma A, z ramieniem mocującym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1FormaTyp formyBB1B2D

D1HH1H2H3H4H5LL1L2L3S1S2SWMaks. moment
dokręcania
Nm
Siła
zacisku
kN
CADOsp.CenaZamów
K2054.1061odchylany w prawoAz ramieniem mocującym90702211M12801391115302950665550111019286 2 366,70 PLN

Dociski odchylane ciężkie, forma B, bez ramienia mocującego

Więcej informacji

Rysunki

Dociski odchylane ciężkie, forma B, bez ramienia mocującego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1FormaTyp formyBB1D

HH1H2H3H4H5L3S1S2SWCADOsp.CenaZamów
K2054.1060odchylany w prawoBbez ramienia mocującego907011801391115302950111019 2 086,56 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl