Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
OpisMateriał:Korpus: stal. Element mocujący i zderzak ze stali sprężynowej.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie.Wskazówka do zamówienia:Numer zamówienia odnosi się do pary złożonej z elementu mocującego i zderzaka.Wskazówka:Dokręcenie śruby mimośrodowej na elemencie mocującym powoduje dociśnięcie przedmiotu obrabianego (efekt docisku w dół). Równocześnie element mocujący dociska przedmiot obrabiany do zderzaka tworząc płaskorównoległą powierzchnię stykową. Strona zderzaka stanowi punkt odniesienia umożliwiający precyzyjną powtarzalność. Skok mimośrodu: 1,2 mm.Zastosowanie:Odpowiednie do mocowania części pojedynczych i wielokrotnych na przyrządach i stołach z rowkami teowymi.Wskazówka dotycząca planu:
1) Śruba mimośrodowa 2) Element mocujący 3) Zderzak 4) Korpus
Cechy szczególne:
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF: