Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus podstawowy ze stali nierdzewnej 1.7225.
Śruby ze stali o klasie wytrzymałości 8.8.
Wersja:Materiał korpusu hartowany i niklowany.
Śruby oksydowane.
Wskazówka:Dociski do rowków teowych umożliwiają mocowanie zwłaszcza niskich przedmiotów obrabianych. Siła mocująca w dół dodatkowo dociska przedmiot obrabiany do stołu maszynowego.Zastosowanie:1. Wsunąć docisk do rowka teowego stołu maszynowego aż po przedmiot obrabiany.
2. Dociągnąć śrubę mocującą docisku do rowka teowego zgodnie z momentem obrotowym.
3. Przedmiot obrabiany mocowany jest dociągnięciem śruby mocującej docisku do rowka teowego.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1412 Docisk do rowków teowych 314 kB

Rysunki

Docisk do rowków teowych

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaSzerokość
rowka
BD

HH1H2LSWB1F
kN
F1
kN
Moment dokręcania
M1
Nm
Moment dokręcania
M2
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1412.10141422M10312414-1940513,673,5189 246,04 PLN
K1412.12181828M12393018-2449617,41053215 290,67 PLN
K1412.16222235M16503722-3063821,51687535 444,07 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl