- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1391Sworznie mocujące do pneumatycznych zacisków szybkomocujących |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Ulepszone cieplnie i oksydowane.Wskazówka:Sworznie mocujące do pneumatycznych zacisków szybkomocujących łączone są z przedmiotem obrabianym za pomocą gwintu. Umożliwia to szybkie łączenie i zwalnianie przedmiotu obrabianego zaciskiem za pośrednictwem zaworu pneumatycznego. Dzięki temu system można stosować również jako system mocujący z punktami zerowymi.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1391.108090 | 12 | 8 | 4,3 | M8 | 38 | 9 | 24 | 1,5 | 6 | | | 89,11 PLN | | K1391.110011 | 12 | 8 | 4,3 | M10 | 38 | 11 | 24 | 1,5 | 6 | | | 89,11 PLN | | K1391.112013 | 20 | 12 | 6,5 | M12 | 48 | 13 | 31,5 | 2 | 10 | | | 103,25 PLN | | K1391.116017 | 20 | 12 | 6,5 | M16 | 48 | 17 | 31,5 | 2 | 10 | | | 103,25 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|