Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
UNILOCK zaślepka ochronna do modułu mocującego
K1010

UNILOCK zaślepka ochronna do modułu mocującego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium.Wersja:anodowany.Wskazówka:Zaślepka ochronna do modułu mocującego D=138.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1010 UNILOCK zaślepka ochronna do modułu mocującego 200 kB
 Wskazówka techniczna dot. systemu mocującego z punktami zerowymi 237 kB

Rysunki

UNILOCK zaślepka ochronna do modułu mocującego

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

WymiaryCADOsp.CenaZamów
K1010.138zobacz rysunek 360,23 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl