Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Łapa mocująca UNILOCK do stanowisk mocowania UNILOCK
K1869

Łapa mocująca UNILOCK do stanowisk mocowania UNILOCK

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus oksydowany.Wskazówka:Łapy mocujące UNILOCK są stosowane do szybkiego mocowania stanowisk mocowania na wszystkich powszechnie stosowanych stołach maszynowych.
Łapy mocujące można mocować z boku na stanowiskach mocowania lub w czterech zaokrąglonych narożnikach.
Zalety:Szybkie mocowanie stanowisk mocowania UNILOCK.
Otwory mocujące przez stanowiska mocowania nie są konieczne.
Bez krawędzi zakłóceniowych ze względu na płaską konstrukcję.
Mniej wiórów ze względu na zamknięty kształt łapy mocującej.
Dostarczona osłona na łby śrub zapobiega gromadzeniu się wiórów i cieczy chłodząco-smarującej.
Zakres dostawyObejma mocująca
Osłona na łby śrub z gniazdem sześciokątnym
Śruba z łbem walcowym
Nakrętka do rowków teowych (M12 = szerokość rowka 14 mm; M16 = szerokość rowka 18 mm)
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1869 Łapa mocująca UNILOCK do stanowisk mocowania UNILOCK 266 kB

Rysunki

Łapa mocująca UNILOCK do stanowisk mocowania UNILOCK

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

HBN=Szerokość
rowka
F
otwór przelotowy dla śruby
z łbem walcowym ISO 4762
CADOsp.CenaZamów
K1869.482212483814M12 169,05 PLN
K1869.482216483818M16 178,71 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl