Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie mocujące UNILOCK rozmiar systemowy 50 mm
K1121

Trzpienie mocujące UNILOCK rozmiar systemowy 50 mm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka:Trzpienie mocujące UNILOCK są odpowiednie do mocowania i pozycjonowania przedmiotów obrabianych i przyrządów.
Trzpienie mocujące przykręca się do elementu wymiennego i dopasowuje do różnych modułów podstawowych.

Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M8,M10 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M8) 15 000 N
- siła mocująca (M10) 25 000 N
siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 -12.9.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1121 Trzpienie mocujące UNILOCK rozmiar systemowy 50 mm 314 kB
 Wskazówka: modułowy system mocowania 50 1,6 MB

Rysunki

Trzpienie mocujące UNILOCK rozmiar systemowy 50 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD1D

D2D3HTSWCADOsp.CenaZamów
K1121.125180510AM101816,59558 179,77 PLN
K1121.225180510BM101816,59558 224,98 PLN
K1121.325180510CM101816,59558 169,00 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl