Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
5-osiowy moduł bazowy UNILOCK mocowanie podwójne rozmiar systemowy 50 mm
K1118

5-osiowy moduł bazowy UNILOCK mocowanie podwójne rozmiar...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka:5-osiowe moduły bazowe UNILOCK z mocowaniem podwójnym można po odpowiedniej adaptacji stosować bezpośrednio na stołach maszynowych z siatką otworów lub rowkami teowymi, jak również na płytach z siatką otworów.
 
Dzięki małej szerokości modułu bazowego możliwe jest mocowanie przy odstępach otworów od 40 mm.

Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M8,M10 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M8) 15 000 N
- siła mocująca (M10) 25 000 N
siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 -12.9.

Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1118 5-osiowy moduł bazowy UNILOCK mocowanie podwójne rozmiar systemowy 50 mm 348 kB
 Wskazówka: modułowy system mocowania 50 1,6 MB

Rysunki

5-osiowy moduł bazowy UNILOCK mocowanie podwójne rozmiar systemowy 50 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaDH

SWSiła wciągania
kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1118.000750507541010 3 713,85 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl