Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
5-osiowy adapter redukcyjny UNILOCK rozmiar systemowy 50 mm
K1120

5-osiowy adapter redukcyjny UNILOCK rozmiar systemowy 50 mm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Nierdzewna stal narzędziowa.Wersja:Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Korpus i trzpienie mocujące jednoczęściowe.
Wskazówka:5-osiowe adaptery redukcyjne UNILOCK przeznaczone są do mocowania i pozycjonowania przedmiotów obrabianych.
Adaptery redukcyjne można połączyć z przedmiotem obrabianym i wraz z nim zamontować na module bazowym lub module do nadbudowania.
Ponadto moduły o rozmiarze systemowym 50 można łączyć z modułami o rozmiarze systemowym 80.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1120 5-osiowy adapter redukcyjny UNILOCK rozmiar systemowy 50 mm 294 kB
 Wskazówka: modułowy system mocowania 50 1,6 MB

Rysunki

5-osiowy adapter redukcyjny UNILOCK rozmiar systemowy 50 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

HCADOsp.CenaZamów
K1120.251081AM825 712,91 PLN
K1120.501081AM850 831,88 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl