Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
5-osiowy moduł bazowy UNILOCK rozmiar systemowy 138 mm
K1419

5-osiowy moduł bazowy UNILOCK rozmiar systemowy 138 mm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka:5-osiowe moduły bazowe UNILOCK w rozmiarze systemowym 138 nadają się do mocowania dużych i ciężkich przedmiotów obrabianych. Detale można wkładać w moduł bazowy za pomocą sworznia mocującego lub adaptera redukcyjnego. Moduły bazowe są przykręcane przez przynależne płyty bazowe lub bezpośrednio do stołu maszynowego. Możliwe jest elastyczne pozycjonowanie. Poprzez zestawienie dwóch modułów, spodem do spodu, można również utworzyć i włożyć podwójny moduł mocujący.

Za pomocą sworzni mocujących UNILOCK ze śrubami mocującymi M16, M20, M24 możliwe są poniższe siły mocujące:
- siła mocująca (M16) 75 000 N
- siła mocująca (M20) 160 000 N
- siła mocująca (M24) 230 000 N
siła mocująca ze śrubą z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 -12.9.

Sworznie mocujące mogą być mocowane tylko w połączeniu z zamontowaną jednostką wymienną w module mocującym.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1419 5-osiowy moduł bazowy UNILOCK rozmiar systemowy 138 mm 395 kB
 Wskazówka: modułowy system mocowania 138 535 kB

Rysunki

5-osiowy moduł bazowy UNILOCK rozmiar systemowy 138 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyH

SWMaks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1419.1380750Abez zabezpieczenia przed przekręceniem75830 7 096,95 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl