Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
5-osiowa płyta montażowa UNILOCK do mocowania uniwersalnego, rozmiar systemowy 138 mm
K1420

5-osiowa płyta montażowa UNILOCK do mocowania uniwersalnego,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne hartowane i szlifowane.
Wskazówka:Płyty montażowe UNILOCK można adaptować do stołów maszynowych z rowkami teowymi lub z siatką otworów. Ze względu na zróżnicowaną konstrukcję płyty te można elastycznie pozycjonować na stole maszynowym. Dzięki temu każdą pozycję na stole maszynowym można pokryć płytami montażowymi.
Ze względu na stabilną konstrukcję płyty te idealnie nadają się do stosowania jako elementy bazowe dla detali ciężkich oraz o wielkich gabarytach.
Na zapytanie:Dodatkowe wersje.Wskazówka dotycząca planu:
1) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912, M12
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1420 5-osiowa płyta montażowa UNILOCK do mocowania uniwersalnego, rozmiar systemowy 138 mm 251 kB
 Wskazówka: modułowy system mocowania 138 535 kB

Rysunki

5-osiowa płyta montażowa UNILOCK do mocowania uniwersalnego, rozmiar systemowy 138 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaH

CADOsp.CenaZamów
K1420.2352350502550 2 811,38 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl