Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zaślepki ochronne aluminiowe
K0862

Zaślepki ochronne aluminiowe

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium.Wersja:Z połyskiem.Wskazówka:W celu ochrony przed zanieczyszczeniem wiórami i pyłem otwory palety należy zaślepić przy użyciu zaślepek ochronnych.
Pozostawić zaślepki ochronne w nieużywanych otworach palety! Aluminiowe zaślepki ochronne stosuje się w przypadku używania żrących emulsji chłodzących lub skrawania bez użycia środków chłodzących.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0862 Zaślepka ochronna aluminiowa 148 kB
 Wskazówka techniczna – Siatka otworów M.T.P. M12 57 kB

Rysunki

Zaślepki ochronne aluminiowe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABCDEFStatusCADOsp.CenaZamów
K0862.60108015157,5M812,611,85wychodzi z produkcji 2,70 PLN
K0862.601120212111,5M121311,66wychodzi z produkcji 3,08 PLN
K0862.601160262615M161715,68wychodzi z produkcji 3,97 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl