Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Wsporniki z żeliwa szarego mini z siatką otworów
K0809

Wsporniki z żeliwa szarego mini z siatką otworów

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie bazowe i mocujące szlifowane.Wskazówka:Odstęp rastrowy 50 ±0,02 mm.
Wsporniki z siatką otworów są wykorzystywane do montowania przyrządów modułowych. Można je dokładnie ustawić w systemach rastrowych. Dzięki temu pozycję otworów rastrowych można przenieść na wyższe powierzchnie mocowania.
Wsporniki pełnią również funkcję korpusów podstawowych do mocowania małych przedmiotów obrabianych.
Wsporniki w rozmiarze systemowym M12 są mocowane śrubami pasowanymi K0815.112065. Wsporniki w rozmiarze systemowym M16 są mocowane śrubami pasowanymi K0815.116065.
Zaślepki ochronne do zabezpieczania otworów rastrowych należy zamówić osobno.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Otwór gwintowany
2) Otwór na śrubę pasowaną
3) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0809 Wsporniki z żeliwa szarego mini z siatką otworów 203 kB
 Wskazówka techniczna – Siatka otworów M.T.P. M12 57 kB

Rysunki

Wsporniki z żeliwa szarego mini z siatką otworów

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLBHD

D1D3CADOsp.CenaZamów
K0809.212125981251259812512M12M12 1 190,70 PLN
K0809.216125981251259812516M16M16 1 190,70 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl