Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Wieże mocujące z żeliwa szarego 6-stronne z siatką otworów
K1534

Wieże mocujące z żeliwa szarego 6-stronne z siatką otworów

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.Wskazówka:Odstęp rastrowy 50 ±0,02 mm.
Wieże mocujące z siatką otworów są wykorzystywane w poziomych centrach obróbkowych.
Otwory rastrowe opisane znakami alfanumerycznymi gwarantują zdefiniowane rozmieszczenie elementów mocujących na wypadek konieczności jego odtworzenia.
Wieże mocujące są dopasowane do stołów maszynowych obrabiarek zgodnie z DIN 55201 i JIS6337-1980.
Kołki pozycjonujące do palikowania palet na stołach maszynowych, zgodnie z DIN 55201, należy zamówić osobno.
Zaślepki ochronne do zabezpieczania otworów rastrowych należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.
Inne wymiary na zapytanie.
Na zapytanie:pozostałe wymiary.Wskazówka dotycząca planu:
1) Siatka otworów
2) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912 (D3/D4)
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Wieże mocujące z żeliwa szarego 6-stronne z siatką otworów
Wieże mocujące z żeliwa szarego 6-stronne z siatką otworów

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLH

L1DD1D2D3D4D5H1L2L3L4L5L6L7L8Liczba
otworów
M.T.P.
NL=Liczba
w kierunku
wzdłużnym
NB=Liczba
w kierunku
poprzecznym
CADOsp.CenaZamów
K1534.2124005040050025012M1220M16M12M1650320300200200150551449617 14 297,85 PLN
K1534.2124006540065025012M1220M16M12M165032030020020015055144132110 17 317,13 PLN
K1534.2125006050060030012M1220M16M12M1650400200-25020075-18029 24 163,65 PLN
K1534.2125007550075030012M1220M16M12M1650400200-25020075-234212 28 392,53 PLN
K1534.2126307063070035012M1225M16M16M1650500400-315200100202216211 31 411,80 PLN
K1534.2126308563085035012M1225M16M16M1650500400-315200100202270214 41 282,33 PLN
K1534.2128008080080050012M1225M16M16M1650640600400400300135-420413 50 845,73 PLN
K1534.21280100800100050012M1225M16M16M1650640600400400300135-540417 61 415,55 PLN
K1534.2164005040050025016M1620M16M12M1650320300200200150551449617 14 496,30 PLN
K1534.2164006540065025016M1620M16M12M165032030020020015055144132110 17 520,30 PLN
K1534.2165006050060030016M1620M16M12M1650400200-25020075-18029 24 565,28 PLN
K1534.2165007550075030016M1620M16M12M1650400200-25020075-234212 28 898,10 PLN
K1534.2166307063070035016M1625M16M16M1650500400-315200100202216211 31 818,15 PLN
K1534.2166308563085035016M1625M16M16M1650500400-315200100202270214 41 882,40 PLN
K1534.2168008080080050016M1625M16M16M1650640600400400300135-420413 51 648,98 PLN
K1534.21680100800100050016M1625M16M16M1650640600400400300135-540417 62 525,93 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl