Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Wieże mocujące z żeliwa szarego 4-stronne z siatką otworów
K1533

Wieże mocujące z żeliwa szarego 4-stronne z siatką otworów

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.Wskazówka:Odstęp rastrowy 50 ±0,02 mm.
Wieże mocujące z siatką otworów są wykorzystywane w poziomych centrach obróbkowych.
Otwory rastrowe opisane znakami alfanumerycznymi gwarantują zdefiniowane rozmieszczenie elementów mocujących na wypadek konieczności jego odtworzenia.
Wieże mocujące są dopasowane do stołów maszynowych obrabiarek zgodnie z DIN 55201 i JIS6337-1980.
Kołki pozycjonujące do palikowania palet na stołach maszynowych, zgodnie z DIN 55201, należy zamówić osobno.
Zaślepki ochronne do zabezpieczania otworów rastrowych należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.
Inne wymiary na zapytanie.
Na zapytanie:pozostałe wymiary.Wskazówka dotycząca planu:
1) Siatka otworów
2) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912 (D3/D4)
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Wieże mocujące z żeliwa szarego 4-stronne z siatką otworów
Wieże mocujące z żeliwa szarego 4-stronne z siatką otworów

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLH

H1DD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8Liczba
otworów
M.T.P.
NL=Liczba
w kierunku
wzdłużnym
NB=Liczba
w kierunku
poprzecznym
CADOsp.CenaZamów
K1533.212400504005005012M1220M16M12M16250320300200200150551256417 13 792,28 PLN
K1533.212400654006505012M1220M16M12M162503203002002001505512588110 16 107,53 PLN
K1533.212500605006005012M1220M16M12M16300400200-2502007515012029 18 928,35 PLN
K1533.212500755007505012M1220M16M12M16300400200-25020075150156212 24 971,63 PLN
K1533.212630706307005012M1225M16M16M16350500400-315200100200192311 29 800,58 PLN
K1533.212630856308505012M1225M16M16M16350500400-315200100200240314 34 232,63 PLN
K1533.212800808008005012M1225M16M16M16500640600400400300135300336513 44 906,40 PLN
K1533.2128010080010005012M1225M16M16M16500640600400400300135300432517 57 593,03 PLN
K1533.216400504005005016M1620M16M12M16250320300200200150551256417 14 094,68 PLN
K1533.216400654006505016M1620M16M12M162503203002002001505512588110 16 816,28 PLN
K1533.216500605006005016M1620M16M12M16300400200-2502007515012029 19 632,38 PLN
K1533.216500755007505016M1620M16M12M16300400200-25020075150156212 25 269,30 PLN
K1533.216630706307005016M1625M16M16M16350500400-315200100200192311 30 206,93 PLN
K1533.216630856308505016M1625M16M16M16350500400-315200100200240314 34 733,48 PLN
K1533.216800808008005016M1625M16M16M16500640600400400300135300336513 45 709,65 PLN
K1533.2168010080010005016M1625M16M16M16500640600400400300135300432517 58 698,68 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl