Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Palety z żeliwa szarego z siatką otworów
K0806

Palety z żeliwa szarego z siatką otworów

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie bazowe i mocujące szlifowane.Wskazówka:Odstęp rastrowy 50 ±0,02 mm.
Palety z siatką otworów są wykorzystywane do montowania przyrządów modułowych. Te płyty są pozycjonowane i mocowane bezpośrednio na stołach maszynowych.
Otwory rastrowe opisane znakami alfanumerycznymi gwarantują zdefiniowane rozmieszczenie elementów mocujących na wypadek konieczności jego odtworzenia.
Palety są przystosowane do stołów maszynowych obrabiarek zgodnych z DIN 55201 oraz JIS6337-1980.
Kołki pozycjonujące do ustalania palet na stołach maszynowych zgodnych z DIN 55201 należy zamówić osobno.
Zaślepki ochronne do zabezpieczania otworów rastrowych należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.
Inne wymiary na zapytanie.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Siatka otworów
2) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912 (D3/D4)
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Palety z żeliwa szarego z siatką otworów
Palety z żeliwa szarego z siatką otworów

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLHD

D1D3D4L2L3L4L5L6L7L10N1=Liczba
otworów
NL=Liczba
w kierunku
wzdłużnym
NB=Liczba
w kierunku
poprzecznym
CADOsp.CenaZamów
K0806.21240404005012M12M16M1232030020020015055-5977 7 248,15 PLN
K0806.21250505005012M12M16M12400200-25020075-9399 9 865,80 PLN
K0806.21263636305012M12M16M16500400200315200100-1391111 14 496,30 PLN
K0806.21280808005012M12M16M166406004004003001353202371515 22 051,58 PLN
K0806.21640404005016M16M16M1232030020020015055-5977 7 451,33 PLN
K0806.21650505005016M16M16M12400200-25020075-9399 10 068,98 PLN
K0806.21663636305016M16M16M16500400200315200100-1391111 14 798,70 PLN
K0806.21680808005016M16M16M166406004004003001353202371515 22 552,43 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl