Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Płyty bazowe z żeliwa szarego z siatką otworów
K0800

Płyty bazowe z żeliwa szarego z siatką otworów

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie bazowe i mocujące szlifowane.Wskazówka:Odstęp rastrowy 50 ±0,02 mm.
Płyty bazowe z siatką otworów są wykorzystywane do montowania przyrządów modułowych. Te płyty bazowe są pozycjonowane i mocowane bezpośrednio na stołach maszynowych.
Dwa otwory kierunkowe służą do wyrównywania płyty bazowej na stole maszynowym.
Otwory mocujące są dostosowywane przez klienta do stołu maszynowego.
Otwory rastrowe opisane znakami alfanumerycznymi gwarantują zdefiniowane rozmieszczenie elementów mocujących na wypadek konieczności jego odtworzenia.
Kołki pozycjonujące do palikowania płyt bazowych należy zamówić osobno.
Zaślepki ochronne do zabezpieczania otworów rastrowych należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.
Inne wymiary na zapytanie.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Pozycjonowanie otworu wierconego
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Płyty bazowe z żeliwa szarego z siatką otworów

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLBHL6D

D1D2N1=Liczba
otworów
NL=Liczba
w kierunku
wzdłużnym
NB=Liczba
w kierunku
poprzecznym
CADOsp.CenaZamów
K0800.212400606004005050012M123096117 10 068,98 PLN
K0800.212500606005005050012M1230120119 11 765,25 PLN
K0800.212600606006005050012M12301441111 13 882,05 PLN
K0800.212400808004005070012M1230128157 12 611,03 PLN
K0800.212450909004505080012M1230158178 15 474,38 PLN
K0800.2125010010005005090012M1230200199 18 441,68 PLN
K0800.21260120120060050110012M12302882311 27 027,00 PLN
K0800.216400606004005050016M163096117 10 281,60 PLN
K0800.216500606005005050016M1630120119 11 977,88 PLN
K0800.216600606006005050016M16301441111 14 203,35 PLN
K0800.216400808004005070016M1630128157 12 823,65 PLN
K0800.216450909004505080016M1616158178 15 790,95 PLN
K0800.2165010010005005090016M1630200199 18 866,93 PLN
K0800.21660120120060050110016M16302882311 27 660,15 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl