Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Płyty bazowe z żeliwa szarego okrągłe z siatką otworów
K1532

Płyty bazowe z żeliwa szarego okrągłe z siatką otworów

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie bazowe i mocujące szlifowane.Wskazówka:Odstęp rastrowy 50 ±0,02 mm.
Płyty bazowe okrągłe z siatką otworów są wykorzystywane do montowania przyrządów modułowych. Te płyty podstawowe są pozycjonowane i mocowane bezpośrednio na stołach maszynowych.
Otwory kierunkowe służą do wyrównywania płyty bazowej na stole maszynowym.
Kołki ustalające do pozycjonowania płyt bazowych należy zamówić osobno.
Zaślepki ochronne do zabezpieczania otworów rastrowych należy zamówić osobno.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.
Inne wymiary na zapytanie.
Na zapytanie:pozostałe wymiary.Wskazówka dotycząca planu:
1) Siatka otworów
2) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912 (D4)
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Płyty bazowe z żeliwa szarego okrągłe z siatką otworów

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD2H

DD1D4L2L6N1=Liczba
otworów
NL=Liczba
w kierunku
wzdłużnym
NB=Liczba
w kierunku
poprzecznym
CADOsp.CenaZamów
K1532.212300503005012M12M121502202455 3 723,30 PLN
K1532.212400504005012M12M122503204477 5 438,48 PLN
K1532.212500505005012M12M163004006899 7 649,78 PLN
K1532.212600506005012M12M16400500961111 10 267,43 PLN
K1532.216500505005016M16M163004006899 7 753,73 PLN
K1532.216600506005016M16M16400500961111 10 470,60 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl