Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Jednostronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego szeroka, z rowkami teowymi
K1531

Jednostronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego szeroka,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:GJL 300.Wersja:Powierzchnie podporowe i mocujące wykonane precyzyjnie.Wskazówka:Jednostronne płyty mocujące pionowe są odpowiednie do pozycjonowania i mocowania przedmiotów obrabianych i przyrządów w pionie. Płyty mocujące pionowe z rowkami teowymi umożliwiają szybkie i ekonomiczne mocowanie przedmiotów obrabianych przy użyciu ustandaryzowanych elementów mocujących. Dokładne odstępy między rowkami w kierunku wzdłużnym i poprzecznym gwarantują dużą powtarzalność mocowań.
Dostawa obejmuje również śruby z uchem transportowym.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Otwór przelotowy dla śruby z łbem walcowym DIN 912
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Jednostronna płyta mocująca pionowa z żeliwa szarego szeroka, z rowkami teowymi

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaLB

HH4L2B2B3H1H2L8L9BN=Szerokość
rowka
NL=Liczba
w kierunku
wzdłużnym
NB=Liczba
w kierunku
poprzecznym
CADOsp.CenaZamów
K1531.31430223030022030023250901003050601001422 5 482,05 PLN
K1531.31440284040030040023320901603050601001433 9 413,67 PLN
K1531.31450345050035050023400902003550601001444 15 016,47 PLN
K1531.314634363630450630235001002504065651251444 23 357,88 PLN
K1531.3148052808005508002364011532045100751501444 36 587,25 PLN
K1531.31830223030022030030250901003050601001822 5 482,05 PLN
K1531.31840284040030040030320901603050601001833 9 413,67 PLN
K1531.31850345050035050030400902003550601001844 15 016,47 PLN
K1531.318634363630450630305001002504065651251844 23 357,88 PLN
K1531.3188052808005508003064011532045100751501844 36 587,25 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl