|
|
K1838Stalowe szczęki mocujące, miękkie do stacjonarnych uchwytów... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Zestawy składające się z 3 lub 4 szczęk mocujących.
Miękkie szczęki mogą być dowolnie obrabiane w celu uzyskania niestandardowych konturów i średnic.Materiał:Stal.Wersja:miękkie.Wskazówka:Zestaw szczęk mocujących składający się z 3 szczęk jest przystosowany wyłącznie do stacjonarnych uchwytów 3-szczękowych K1836. Zestaw szczęk mocujących składający się z 4 szczęk jest przystosowany wyłącznie do stacjonarnych uchwytów 4-szczękowych K1837.Zalety:Miękkie szczęki mogą być obrabiane do mocowania wewnętrznego lub zewnętrznego i są odwracalne.Wyposażenie:Stacjonarne uchwyty 3-szczękowe K1836. Stacjonarne uchwyty 4-szczękowe K1837. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | VPE | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | Wyposażenie | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1838.2203 | 3 | 26 | 7,94 | 37 | 3,5 | 3 | 25 | 73 | 38,1 | 17,45 | 12,68 | M8 | 14 | 9 | K1836.220 | | | 302,68 PLN | | K1838.2703 | 3 | 31 | 7,94 | 48 | 3,8 | 3 | 34 | 95 | 44,4 | 25,3 | 12,68 | M10 | 17 | 11 | K1836.270 | | | 333,45 PLN | | K1838.3153 | 3 | 37 | 12,7 | 48 | 4,2 | 3 | 34 | 110 | 54 | 28 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1836.315 | | | 410,41 PLN | | K1838.3703 | 3 | 42 | 12,7 | 54 | 4,2 | 3 | 38 | 125 | 63,5 | 30,75 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1836.370 | | | 636,13 PLN | | K1838.2154 | 4 | 26 | 7,94 | 37 | 3,5 | 3 | 25 | 73 | 38,1 | 17,45 | 12,68 | M8 | 14 | 9 | K1837.215 | | | 410,41 PLN | | K1838.2504 | 4 | 31 | 7,94 | 48 | 3,8 | 3 | 34 | 95 | 44,4 | 25,3 | 12,68 | M10 | 17 | 11 | K1837.250 | | | 446,32 PLN | | K1838.3104 | 4 | 37 | 12,7 | 48 | 4,2 | 3 | 34 | 110 | 54 | 28 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1837.310 | | | 538,65 PLN | | K1838.3804 | 4 | 42 | 12,7 | 54 | 4,2 | 3 | 38 | 125 | 63,5 | 30,75 | 19,03 | M12 | 19 | 13 | K1837.380 | | | 856,70 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|