Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Szczęki nasadzane do imadeł samocentrujących, szerokość szczęk 65 mm
K1383

Szczęki nasadzane do imadeł samocentrujących, szerokość szczęk...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Hartowane.Wskazówka:Szczęki nasadzane stanowią podstawę do przykręcenia szczęk wkręcanych. Są one przykręcane bezpośrednio do imadła samocentrującego. Możliwa jest szybka wymiana różnych szczęk wkręcanych.

Odpowiednie do K1236
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1383 Szczęki nasadzane do imadeł samocentrujących, szerokość szczęk 65 mm 150 kB

Rysunki

Szczęki nasadzane do imadeł samocentrujących, szerokość szczęk 65 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaB

B1B2B3HH1H2LL1CADOsp.CenaZamów
K1383.065323881111329,5276534 561,05 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl