Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Płyta podstawowa do imadła samocentrującego
K1274

Płyta podstawowa do imadła samocentrującego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal.Wersja:Hartowane i szlifowane.Wskazówka:Forma A:
Płyta podstawowa umożliwia mocowanie imadeł samocentrujących (65 - 80 - 125) w systemach rastrowych M12/12F7 o rozstawie 50 mm.

Forma B+C:
Płyta podstawowa umożliwia mocowanie imadeł samocentrujących (65 - 80 - 125) na stołach maszynowych z rowkami teowymi.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1274 Płyta podstawowa do imadła samocentrującego 438 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Płyta podstawowa do imadła samocentrującego
Płyta podstawowa do imadła samocentrującego

Płyta podstawowa do imadła samocentrującego, forma A

Więcej informacji

Rysunki

Płyta podstawowa do imadła samocentrującego, forma A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaOdpowiedni do

Ciężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K1274.12175200Aimadło centrujące 65, 80, 1254,03 1 497,83 PLN

Płyta podstawowa do imadła samocentrującego, forma B

Więcej informacji

Rysunki

Płyta podstawowa do imadła samocentrującego, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaOdpowiedni do

Ciężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K1274.00175260Bimadło centrujące 65, 806,3 Na zapytanie

Płyta podstawowa do imadła samocentrującego, forma C

Więcej informacji

Rysunki

Płyta podstawowa do imadła samocentrującego, forma C

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaOdpowiedni do

Ciężar
kg
CADOsp.CenaZamów
K1274.00230275Cimadło centrujące 1257,5 Na zapytanie
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl