Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty rurowe z tworzywa sztucznego z funkcją elektrycznego przełączania i dwoma przyciskami
K1530

Uchwyty rurowe z tworzywa sztucznego z funkcją elektrycznego...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Ramię uchwytu z tworzywa PA6.
Rura połączeniowa z tworzywa PVC.
Wersja:Ramię uchwytu o delikatnej strukturze, czarne.
Rura połączeniowa toczona, czarna.
Wskazówka:Forma A:
Przycisk 1 (zestyk przełączny)
Przycisk 2 (zestyk zwierny)
2 diody LED
Wtyczka 8-pin

Forma B:
wyłącznik awaryjny (2 zestyki rozwierne)
Przycisk 1 (zestyk przełączny)
Przycisk 2 (zestyk zwierny)
2 diody LED
Wtyczka 12-pin

Wtyczka montowana w ramieniu uchwytu w dolnej osi rurki.
Jako wyposażenie dodatkowe dostępne złącze wtykowe (K1498) z przewodem o dł. 10 m. Należy zamówić osobno.

Stopień ochrony: IP65, po przykręceniu złącza wtykowego.

Możliwość zamówienia pasującego wizualnie uchwytu rurowego bez funkcji elektr. przełączania (K1528).
Montaż:Od przodu.Wskazówka dotycząca planu:
1) Wyłącznik awaryjny
2) LED czerwony
3) LED zielony
4) Przycisk 1
5) Przycisk 2
6) Wtyczka, M12x1
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki (przegląd ogólny)

Uchwyty rurowe z tworzywa sztucznego z funkcją elektrycznego przełączania i dwoma przyciskami

Uchwyty rurowe z tworzywa sztucznego z funkcją elektrycznego przełączania i dwoma przyciskami bez wyłącznika awaryjnego

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty rurowe z tworzywa sztucznego z funkcją elektrycznego przełączania i dwoma przyciskami bez wyłącznika awaryjnego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaABB1D

HH1H2LL1Nośność
N
CADOsp.CenaZamów
K1530.180A18048328,5801060230131000 1 835,73 PLN

Uchwyty rurowe z tworzywa sztucznego z funkcją elektrycznego przełączania i dwoma przyciskami z wyłącznikiem awaryjnym

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty rurowe z tworzywa sztucznego z funkcją elektrycznego przełączania i dwoma przyciskami z wyłącznikiem awaryjnym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaABB1D

HH1H2LL1L2Nośność
N
CADOsp.CenaZamów
K1530.1180B18048328,580106023013301000 2 253,82 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl