• W śrubie dociskowej znajduje się czujnik, który odczytuje siłę mocowania. Wysokość śruby można regulować. • Sygnał jest przesyłany za pomocą kabla przyłączeniowego. • W trakcie trwania procesu wszystkie odczytane siły są zapisywane i monitorowane.
• Informacja o sile zacisku, a także o osiągnięciu wartości zadanych może zostać wyświetlona przez użytkownika. • Analogowy sygnał wychodzący 4 mA – 20 mA. • Na indywidualne zamówienie możliwe są cyfrowe sygnały wychodzące. • Stopień ochrony IP66.
|