Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Pokrętło krzyżowe

powrót

Pokrętło krzyżowe

Pokrętła krzyżowe KIPP to optymalny wybór dla osób poszukujących stabilnych i prostych w obsłudze rozwiązań. Oprócz szerokiego wyboru uchwytów obsługowych HEINRICH KIPP WERK oferuje również pokrętła krzyżowe zgodne z DIN 6335. Wszechstronne w zastosowaniu pokrętła wykonane są z trwałych materiałów, takich jak aluminium, stal nierdzewna, żeliwo szare lub tworzywa sztuczne. Do wyboru dostępne są również z powierzchnią niepowlekaną trowalizowaną lub polerowaną.
Pokrętło krzyżowe KIPP

Zastosowania pokręteł krzyżowych

Uniwersalne pokrętło krzyżowe stosowane jest zarówno jako element przytrzymujący, jak i mocujący do ręcznej obsługi w wielu dziedzinach. Pokrętła krzyżowe wykorzystuje się w wielu branżach, m.in. w budowie maszyn i instalacji, produkcji narzędzi i przyrządów, produkcji urządzeń sportowych, przemyśle meblowym i technologiach medycznych i rehabilitacyjnych. Jako element standardowy pokrętła krzyżowe znacząco ułatwiają ręczną regulację.
Pokrętła krzyżowe KIPP

Sposób działania pokręteł krzyżowych

Pokrętła krzyżowe dostępne są z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym, a także z otworem pasowanym lub jako półfabrykat. Oferowane są również pokrętła krzyżowe szybkomocujące, umożliwiające szybkie i pewne mocowanie np. osłon. Nowoczesne pokrętła krzyżowe KIPP nie tylko dobrze leżą w dłoni, ale także wyróżniają się atrakcyjnym wyglądem. W naszym szerokim asortymencie znaleźć można wysokiej jakości modele z aluminium, stali nierdzewnej, żeliwa szarego oraz tworzyw sztucznych. Zachęcamy do zapoznania się również z naszą ofertą praktycznych uchwytów pałąkowych i pokręteł gwiaździstych.
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl