Dostępnych jest wiele wersji amortyzatorów gumowych, o różnej twardości w skali Shore’a. KIPP oferuje głównie amortyzatory w wersji metalowo-gumowej (kauczuk naturalny, stal lub stal nierdzewna). Różne typy amortyzatorów przeznaczone są do określonych zastosowań. Przykładowo, ograniczniki gumowe umożliwiają amortyzację i tłumienie uderzeń oraz stanowią elastyczne ograniczenie torów ruchu. Elementy ze zwężanym konturem gumowym redukują wysokie obciążenia krawędzi gumowych przy wychyleniu promieniowym. Amortyzatory gumowe KIPP dostępne są w różnych formach – jako walce, stożki, amortyzatory gumowe z gwintem, a także z gwintami o różnych rozmiarach – np. jako amortyzator gumowy M8 lub M6, ogranicznik stożkowy lub ogranicznik drzwiowy. |