Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm, wersja długa
K1666

Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm, wersja długa

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium 6060 T5.
Zaślepka PA 6,6.
Wersja:Czarny anodowany.
Bezbarwny anodowany.
Wskazówka:Zawiasy są wyposażone w zintegrowaną sprężynę mocującą ze stali. Umożliwia ona automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi oraz klap.
Oscylujące zawiasy ze względu na takie same wymiary i wygląd mogą być łączone z zawiasami ze sprężyną.
Kąt otwarcia 270°.

Moment obrotowy sprężyny – otwieranie:
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,5 Nm / M(180°) : 0,3 Nm

Mocowanie za pomocą śrub z łbem stożkowym wg DIN 7991.

Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.
Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.
Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Zakres temperatury:od -20°C do +80°CCechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1666 Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm, wersja długa 190 kB
 Wskazówka techniczna dla zawiasów sprężynowych 96,4 kB

Rysunki

Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm, wersja długa

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1Kolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
Możliwość mocowaniaCADOsp.CenaZamów
K1666.35900sprezyna otwierającabezbarwnyanodowany352190303,5103,334007000otworami mocującymi 202,31 PLN
K1666.359001sprezyna otwierającaczarnyanodowany352190303,5103,334007000otworami mocującymi 210,53 PLN
K1666.35902bez sprężynybezbarwnyanodowany352190303,5103,334007000otworami mocującymi 152,90 PLN
K1666.359021bez sprężynyczarnyanodowany352190303,5103,334007000otworami mocującymi 157,21 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl