Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Pierścienie zaciskowe szerokie, podzielone
K1925

Pierścienie zaciskowe szerokie, podzielone

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.
Stal nierdzewna 1.4305.
Wersja:Stal oksydowana, śruba – stal 12.9.
Stal nierdzewna niepowlekana, śruba – stal nierdzewna A2-70.
Wskazówka:Pierścienie zaciskowe zwierają wał przy równomiernym rozkładzie sił docisku. W rezultacie powstaje pasowanie bardzo dokładne pod względem wymiarów, ponadto wygenerowane ogromne siły trzymające, nie powodują uszkodzeń wału.

Tolerancja wału powinna znajdować się w zakresie h11.
Zakres temperatury:-40°C do +175°C.Na zapytanie:Pozostałe wymiary.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1925 Pierścienie zaciskowe szerokie, podzielone 210 kB

Rysunki

Pierścienie zaciskowe szerokie, podzielone

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr Zamówienia
stal
Nr Zamówienia
stal nierdzewna
BC
(DIN 912)
D1

D2RFiltr
K1925.00801K1925.0080220M3x881822,4
K1925.01001K1925.0100220M3x10102426
K1925.01201K1925.0120224M4x12122831,8
K1925.01601K1925.0160229M5x16163439,4
K1925.02001K1925.0200233M6x18204046,4
K1925.02501K1925.0250233M6x18254550,8
K1925.03001K1925.0300233M6x18305458,6
K1925.04001K1925.0400233M6x18406065
K1925.05001K1925.0500241M8x25507887
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl