Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą i stopką magnetyczną, aluminium
K1944

Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą i stopką...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminium (wytrzymałość na rozciąganie 400 N/mm²).
Wrzeciono – stal ulepszana cieplnie.
Wersja:Gwint trapezowy z samoczynnym blokowaniem, wrzeciono z zabezpieczeniem końcowym.Wskazówka:Odpowiednie do stosowania w poziomie i w pionie. Za pomocą stopki magnetycznej można zapewnić trwałe i dokładne pozycjonowanie przedmiotu obrabianego w pozycji pionowej.Wskazówka dotycząca planu:
1) otwór centrujący do K1961
2) stopka magnetyczna
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1944 Elementy poziomujące nastawne z płaską podporą i stopką magnetyczną, aluminium 122 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaDD1D2HH1SF
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K1944.015050Tr 30X452621230  515,61 PLN
K1944.025050Tr 30X460801230  559,62 PLN
K1944.035050Tr 30X4801101230  573,23 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl