|
|
K1834Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem... |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Obudowa i trzpień stalowe. Oznaczenie pozycji blokady z aluminuim. Pokrętło z termoplastu PA (poliamid).Wersja:Obudowa i sworznie niklowane. Oznaczenie pozycji blokady anodowe, czerwone Pokrętło wzmocnione włóknem szklanym, czarne.Wskazówka:Trzpienie ustalające są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Gdy oznaczenie pozycji blokady jest widoczne, trzpień jest całkowicie odblokowany lub jedynie częściowo zablokowany
Możliwość montażowa do grubości płyty 6 mm. Możliwość montażowa 2 przy formie A do grubości płyty > 6 do 14 mm i przy formie B do grubości płyty > 6 do 15 mm. Wskazówki obsługowe:Forma A: Upewnić się, że pokrętło znajduje się w położeniu „OFF”, a sworzeń jest wsunięty. Płytę z tuleją wsunąć pod trzpienie ustalające. Obrócić pokrętło do zaciśnięcia w położenie „ON”. Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie. Uwaga: Nie poluzowywać zacisku trzpienia ustalającego, jeśli sworzeń jest obciążany osiowo. Z powodu stożkowej formy może dojść do sytuacji, w której sworzeń się nie wsunie.
Forma B: Jeśli pokrętło znajduje się na pozycji „OFF”, przesunąć płytę z tuleją w kierunku trzepienia ustalającego, aż sworzeń zatrzaśnie się w tueli poprzez nacisk sprężyny. Pokrętło automatycznie przesuwa się na pozycję „MID”. Obrócić pokrętło do pełnego zaciśnięcia „MID” na „ON”, aż rozlegnie się sygnał zatrzaśnięcia.Wyposażenie:Tulejki wiertarskie K1835.Zakres dostawyŚruby mocujące są objęte zakresem dostawy.Wskazówka dotycząca planu:1) Możliwość montażowa 1 2) Możliwość montażowa 2 3) Płyta 4) Pozycja ON 5) Pozycja OFF 6) Oznaczenie pozycji blokady PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Trzpienie ustalające stalowe z regulacją obrotową, pokrętłem z tworzywa sztucznego i stożkowym kołkiem ustalającym, forma A |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | T | T1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1834.0005 | A | 5 | 10 | 3,3 | 26 | 26 | 20 | 10 | - | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 38,9 | 29 | 5,7 | 33 | 11 | | | 340,83 PLN | | K1834.0007 | A | 7 | 12 | 4,9 | 32 | 32 | 24 | 12 | - | 8 | 4,5 | 6 | 6-15 | 44,7 | 34 | 5,7 | 39 | 13 | | | 362,04 PLN | |
Nr Zamówienia | Forma | Skok S | Siła zacisku N | Odporność termiczna | Siła ścinania kN | M | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1834.0005 | A | 4,2 | 140 | 80 °C | 0,9 | M3x5 | | | 340,83 PLN | | K1834.0007 | A | 5 | 170 | 80 °C | 1,3 | M4x6 | | | 362,04 PLN | |
|
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|