Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym, stal nierdzewna
K1673

Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym, stal...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisOpis produktu:Rygle są stosowane wszędzie tam, gdzie należy zapobiec zmianie pozycji części w wyniku działania sił poprzecznych. Obrót rygla o 180° powoduje wsunięcie trzpienia ustalającego, aby możliwa była zmiana położenia blokady. Dzięki zapadce rygiel zostaje zablokowany w tym położeniu, a trzpień ustalający pozostaje wsunięty.Materiał:Rygiel 1.4308.
Tuleja gwintowana i trzpień ustalający 1.4305.
Sprężyna dociskowa 1.4310.
Kapturek rygla, termoplast PA.
Wersja:Tuleja gwintowana i rygiel niepowlekane.
Trzpień ustalający szlifowany i niepowlekany.
Sprężyna dociskowa niepowlekana.
Kapturek rygla w różnych kolorach:
- ciemnoszary RAL 7021
- pomarańczowy RAL 2004
- żółty RAL 1021
- czerwony RAL 3020
- zielony RAL 6032
- niebieski RAL 5017
- jasnoszary RAL 7035
Zalety:Trzpień ustalający wycofuje się przez obrót rygla o 180°.
Do wyboru z kolorowymi kapturkami rygla z tworzywa sztucznego.
Montaż na gwincie zewnętrznym.
Na zapytanie:Wykonania specjalne.
Wyposażenie:Elementy przytrzymujące K0638.
Tuleje pozycjonujące K1290, K1839, K1840.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: bez kapturka rygla, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma B: bez kapturka rygla, z nakrętką zabezpieczającą
Forma C: z kapturkiem rygla, bez nakrętki zabezpieczającej
Forma D: z kapturkiem rygla, z nakrętką zabezpieczającą
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1673 Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym, stal nierdzewna 269 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym, stal nierdzewna

Rygle ze stali nierdzewnej, forma A, bez kapturka rygla, bez nakrętki

Więcej informacji

Rysunki

Rygle ze stali nierdzewnej, forma A, bez kapturka rygla, bez nakrętki

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D2LL1L3BB1HF x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K1673.1040410A4M101038,525209361814 64,46 PLN
K1673.10404101A4M10x11038,525209361814 64,46 PLN
K1673.1040510A5M101038,525209361,3814 64,46 PLN
K1673.10405101A5M10x11038,525209361,3814 64,46 PLN
K1673.1040610A6M101038,525209361,8814 64,46 PLN
K1673.10406101A6M10x11038,525209361,8814 64,46 PLN
K1673.1040512A5M121247,4302510,83,681,3815 70,39 PLN
K1673.10405121A5M12x1,51247,4302510,83,681,3815 70,39 PLN
K1673.1040612A6M121247,4302510,83,681,8815 70,39 PLN
K1673.10406121A6M12x1,51247,4302510,83,681,8815 70,39 PLN
K1673.1040812A8M121247,4302510,83,682,3815 70,39 PLN
K1673.10408121A8M12x1,51247,4302510,83,682,3815 70,39 PLN
K1673.1040616A6M161661,2403214,44,8101,81535 77,42 PLN
K1673.10406161A6M16x1,51661,2403214,44,8101,81535 77,42 PLN
K1673.1040816A8M161661,2403214,44,8102,31535 77,42 PLN
K1673.10408161A8M16x1,51661,2403214,44,8102,31535 77,42 PLN
K1673.1041016A10M161661,2403214,44,8102,81535 77,42 PLN
K1673.10410161A10M16x1,51661,2403214,44,8102,81535 77,42 PLN
K1673.1040820A8M2020715035186122,32060 91,89 PLN
K1673.10408201A8M20x1,520715035186122,32060 91,89 PLN
K1673.1041020A10M2020715035186122,82060 91,89 PLN
K1673.10410201A10M20x1,520715035186122,82060 91,89 PLN
K1673.1041220A12M20207150351861232060 91,89 PLN
K1673.10412201A12M20x1,5207150351861232060 91,89 PLN

Rygle ze stali nierdzewnej, forma B, bez kapturka rygla, z nakrętką

Więcej informacji

Rysunki

Rygle ze stali nierdzewnej, forma B, bez kapturka rygla, z nakrętką

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K1673.1050410B4M101038,52520936171814 65,98 PLN
K1673.10504101B4M10x11038,52520936171814 65,98 PLN
K1673.1050510B5M101038,52520936171,3814 65,98 PLN
K1673.10505101B5M10x11038,52520936171,3814 65,98 PLN
K1673.1050610B6M101038,52520936171,8814 65,98 PLN
K1673.10506101B6M10x11038,52520936171,8814 65,98 PLN
K1673.1050512B5M121247,4302510,83,68191,3815 72,71 PLN
K1673.10505121B5M12x1,51247,4302510,83,68191,3815 72,71 PLN
K1673.1050612B6M121247,4302510,83,68191,8815 72,71 PLN
K1673.10506121B6M12x1,51247,4302510,83,68191,8815 72,71 PLN
K1673.1050812B8M121247,4302510,83,68192,3815 72,71 PLN
K1673.10508121B8M12x1,51247,4302510,83,68192,3815 72,71 PLN
K1673.1050616B6M161661,2403214,44,810241,81535 81,66 PLN
K1673.10506161B6M16x1,51661,2403214,44,810241,81535 81,66 PLN
K1673.1050816B8M161661,2403214,44,810242,31535 81,66 PLN
K1673.10508161B8M16x1,51661,2403214,44,810242,31535 81,66 PLN
K1673.1051016B10M161661,2403214,44,810242,81535 81,66 PLN
K1673.10510161B10M16x1,51661,2403214,44,810242,81535 81,66 PLN
K1673.1050820B8M202071503518612302,32060 101,51 PLN
K1673.10508201B8M20x1,52071503518612302,32060 101,51 PLN
K1673.1051020B10M202071503518612302,82060 101,51 PLN
K1673.10510201B10M20x1,52071503518612302,82060 101,51 PLN
K1673.1051220B12M2020715035186123032060 101,51 PLN
K1673.10512201B12M20x1,520715035186123032060 101,51 PLN

Rygle ze stali nierdzewnej, forma C, z kapturkiem rygla, bez nakrętki

Więcej informacji

Rysunki

Rygle ze stali nierdzewnej, forma C, z kapturkiem rygla, bez nakrętki

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaKolor
komponentów
DD1D2LL1L3BB1HF x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K1673.1060410Cciemnoszary RAL 70214M101039,526,32010,94,961814 67,40 PLN
K1673.10604101Cciemnoszary RAL 70214M10x11039,526,32010,94,961814 67,40 PLN
K1673.1060510Cciemnoszary RAL 70215M101039,526,32010,94,961,3814 67,40 PLN
K1673.10605101Cciemnoszary RAL 70215M10x11039,526,32010,94,961,3814 67,40 PLN
K1673.1060610Cciemnoszary RAL 70216M101039,526,32010,94,961,8814 67,40 PLN
K1673.10606101Cciemnoszary RAL 70216M10x11039,526,32010,94,961,8814 67,40 PLN
K1673.1060512Cciemnoszary RAL 70215M121248,431,12512,95,781,3815 73,27 PLN
K1673.10605121Cciemnoszary RAL 70215M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 73,27 PLN
K1673.1060612Cciemnoszary RAL 70216M121248,431,12512,95,781,8815 73,27 PLN
K1673.10606121Cciemnoszary RAL 70216M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 73,27 PLN
K1673.1060812Cciemnoszary RAL 70218M121248,431,12512,95,782,3815 73,27 PLN
K1673.10608121Cciemnoszary RAL 70218M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 73,27 PLN
K1673.1060616Cciemnoszary RAL 70216M161662,341,53216,67101,81535 80,30 PLN
K1673.10606161Cciemnoszary RAL 70216M16x1,51662,341,53216,67101,81535 80,30 PLN
K1673.1060816Cciemnoszary RAL 70218M161662,341,53216,67102,31535 80,30 PLN
K1673.10608161Cciemnoszary RAL 70218M16x1,51662,341,53216,67102,31535 80,30 PLN
K1673.1061016Cciemnoszary RAL 702110M161662,341,53216,67102,81535 80,30 PLN
K1673.10610161Cciemnoszary RAL 702110M16x1,51662,341,53216,67102,81535 80,30 PLN
K1673.1060820Cciemnoszary RAL 70218M202072,351,33520,58,5122,32060 94,82 PLN
K1673.10608201Cciemnoszary RAL 70218M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 94,82 PLN
K1673.1061020Cciemnoszary RAL 702110M202072,351,33520,58,5122,82060 94,82 PLN
K1673.10610201Cciemnoszary RAL 702110M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 94,82 PLN
K1673.1061220Cciemnoszary RAL 702112M202072,351,33520,58,51232060 94,82 PLN
K1673.10612201Cciemnoszary RAL 702112M20x1,52072,351,33520,58,51232060 94,82 PLN
K1673.10604102Cpomaranczowy RAL 20044M101039,526,32010,94,961814 67,40 PLN
K1673.106041012Cpomaranczowy RAL 20044M10x11039,526,32010,94,961814 67,40 PLN
K1673.10605102Cpomaranczowy RAL 20045M101039,526,32010,94,961,3814 67,40 PLN
K1673.106051012Cpomaranczowy RAL 20045M10x11039,526,32010,94,961,3814 67,40 PLN
K1673.10606102Cpomaranczowy RAL 20046M101039,526,32010,94,961,8814 67,40 PLN
K1673.106061012Cpomaranczowy RAL 20046M10x11039,526,32010,94,961,8814 67,40 PLN
K1673.10605122Cpomaranczowy RAL 20045M121248,431,12512,95,781,3815 73,27 PLN
K1673.106051212Cpomaranczowy RAL 20045M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 73,27 PLN
K1673.10606122Cpomaranczowy RAL 20046M121248,431,12512,95,781,8815 73,27 PLN
K1673.106061212Cpomaranczowy RAL 20046M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 73,27 PLN
K1673.10608122Cpomaranczowy RAL 20048M121248,431,12512,95,782,3815 73,27 PLN
K1673.106081212Cpomaranczowy RAL 20048M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 73,27 PLN
K1673.10606162Cpomaranczowy RAL 20046M161662,341,53216,67101,81535 80,30 PLN
K1673.106061612Cpomaranczowy RAL 20046M16x1,51662,341,53216,67101,81535 80,30 PLN
K1673.10608162Cpomaranczowy RAL 20048M161662,341,53216,67102,31535 80,30 PLN
K1673.106081612Cpomaranczowy RAL 20048M16x1,51662,341,53216,67102,31535 80,30 PLN
K1673.10610162Cpomaranczowy RAL 200410M161662,341,53216,67102,81535 80,30 PLN
K1673.106101612Cpomaranczowy RAL 200410M16x1,51662,341,53216,67102,81535 80,30 PLN
K1673.10608202Cpomaranczowy RAL 20048M202072,351,33520,58,5122,32060 94,82 PLN
K1673.106082012Cpomaranczowy RAL 20048M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 94,82 PLN
K1673.10610202Cpomaranczowy RAL 200410M202072,351,33520,58,5122,82060 94,82 PLN
K1673.106102012Cpomaranczowy RAL 200410M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 94,82 PLN
K1673.10612202Cpomaranczowy RAL 200412M202072,351,33520,58,51232060 94,82 PLN
K1673.106122012Cpomaranczowy RAL 200412M20x1,52072,351,33520,58,51232060 94,82 PLN
K1673.106041016Cżółty RAL 10214M101039,526,32010,94,961814 67,40 PLN
K1673.1060410116Cżółty RAL 10214M10x11039,526,32010,94,961814 67,40 PLN
K1673.106051016Cżółty RAL 10215M101039,526,32010,94,961,3814 67,40 PLN
K1673.1060510116Cżółty RAL 10215M10x11039,526,32010,94,961,3814 67,40 PLN
K1673.106061016Cżółty RAL 10216M101039,526,32010,94,961,8814 67,40 PLN
K1673.1060610116Cżółty RAL 10216M10x11039,526,32010,94,961,8814 67,40 PLN
K1673.106051216Cżółty RAL 10215M121248,431,12512,95,781,3815 73,27 PLN
K1673.1060512116Cżółty RAL 10215M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 73,27 PLN
K1673.106061216Cżółty RAL 10216M121248,431,12512,95,781,8815 73,27 PLN
K1673.1060612116Cżółty RAL 10216M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 73,27 PLN
K1673.106081216Cżółty RAL 10218M121248,431,12512,95,782,3815 73,27 PLN
K1673.1060812116Cżółty RAL 10218M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 73,27 PLN
K1673.106061616Cżółty RAL 10216M161662,341,53216,67101,81535 80,30 PLN
K1673.1060616116Cżółty RAL 10216M16x1,51662,341,53216,67101,81535 80,30 PLN
K1673.106081616Cżółty RAL 10218M161662,341,53216,67102,31535 80,30 PLN
K1673.1060816116Cżółty RAL 10218M16x1,51662,341,53216,67102,31535 80,30 PLN
K1673.106101616Cżółty RAL 102110M161662,341,53216,67102,81535 80,30 PLN
K1673.1061016116Cżółty RAL 102110M16x1,51662,341,53216,67102,81535 80,30 PLN
K1673.106082016Cżółty RAL 10218M202072,351,33520,58,5122,32060 94,82 PLN
K1673.1060820116Cżółty RAL 10218M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 94,82 PLN
K1673.106102016Cżółty RAL 102110M202072,351,33520,58,5122,82060 94,82 PLN
K1673.1061020116Cżółty RAL 102110M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 94,82 PLN
K1673.106122016Cżółty RAL 102112M202072,351,33520,58,51232060 94,82 PLN
K1673.1061220116Cżółty RAL 102112M20x1,52072,351,33520,58,51232060 94,82 PLN
K1673.106041084Cczerwony RAL 30204M101039,526,32010,94,961814 67,40 PLN
K1673.1060410184Cczerwony RAL 30204M10x11039,526,32010,94,961814 67,40 PLN
K1673.106051084Cczerwony RAL 30205M101039,526,32010,94,961,3814 67,40 PLN
K1673.1060510184Cczerwony RAL 30205M10x11039,526,32010,94,961,3814 67,40 PLN
K1673.106061084Cczerwony RAL 30206M101039,526,32010,94,961,8814 67,40 PLN
K1673.1060610184Cczerwony RAL 30206M10x11039,526,32010,94,961,8814 67,40 PLN
K1673.106051284Cczerwony RAL 30205M121248,431,12512,95,781,3815 73,27 PLN
K1673.1060512184Cczerwony RAL 30205M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 73,27 PLN
K1673.106061284Cczerwony RAL 30206M121248,431,12512,95,781,8815 73,27 PLN
K1673.1060612184Cczerwony RAL 30206M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 73,27 PLN
K1673.106081284Cczerwony RAL 30208M121248,431,12512,95,782,3815 73,27 PLN
K1673.1060812184Cczerwony RAL 30208M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 73,27 PLN
K1673.106061684Cczerwony RAL 30206M161662,341,53216,67101,81535 80,30 PLN
K1673.1060616184Cczerwony RAL 30206M16x1,51662,341,53216,67101,81535 80,30 PLN
K1673.106081684Cczerwony RAL 30208M161662,341,53216,67102,31535 80,30 PLN
K1673.1060816184Cczerwony RAL 30208M16x1,51662,341,53216,67102,31535 80,30 PLN
K1673.106101684Cczerwony RAL 302010M161662,341,53216,67102,81535 80,30 PLN
K1673.1061016184Cczerwony RAL 302010M16x1,51662,341,53216,67102,81535 80,30 PLN
K1673.106082084Cczerwony RAL 30208M202072,351,33520,58,5122,32060 94,82 PLN
K1673.1060820184Cczerwony RAL 30208M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 94,82 PLN
K1673.106102084Cczerwony RAL 302010M202072,351,33520,58,5122,82060 94,82 PLN
K1673.1061020184Cczerwony RAL 302010M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 94,82 PLN
K1673.106122084Cczerwony RAL 302012M202072,351,33520,58,51232060 94,82 PLN
K1673.1061220184Cczerwony RAL 302012M20x1,52072,351,33520,58,51232060 94,82 PLN
K1673.106041086Czielony RAL 60324M101039,526,32010,94,961814 67,40 PLN
K1673.1060410186Czielony RAL 60324M10x11039,526,32010,94,961814 67,40 PLN
K1673.106051086Czielony RAL 60325M101039,526,32010,94,961,3814 67,40 PLN
K1673.1060510186Czielony RAL 60325M10x11039,526,32010,94,961,3814 67,40 PLN
K1673.106061086Czielony RAL 60326M101039,526,32010,94,961,8814 67,40 PLN
K1673.1060610186Czielony RAL 60326M10x11039,526,32010,94,961,8814 67,40 PLN
K1673.106051286Czielony RAL 60325M121248,431,12512,95,781,3815 73,27 PLN
K1673.1060512186Czielony RAL 60325M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 73,27 PLN
K1673.106061286Czielony RAL 60326M121248,431,12512,95,781,8815 73,27 PLN
K1673.1060612186Czielony RAL 60326M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 73,27 PLN
K1673.106081286Czielony RAL 60328M121248,431,12512,95,782,3815 73,27 PLN
K1673.1060812186Czielony RAL 60328M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 73,27 PLN
K1673.106061686Czielony RAL 60326M161662,341,53216,67101,81535 80,30 PLN
K1673.1060616186Czielony RAL 60326M16x1,51662,341,53216,67101,81535 80,30 PLN
K1673.106081686Czielony RAL 60328M161662,341,53216,67102,31535 80,30 PLN
K1673.1060816186Czielony RAL 60328M16x1,51662,341,53216,67102,31535 80,30 PLN
K1673.106101686Czielony RAL 603210M161662,341,53216,67102,81535 80,30 PLN
K1673.1061016186Czielony RAL 603210M16x1,51662,341,53216,67102,81535 80,30 PLN
K1673.106082086Czielony RAL 60328M202072,351,33520,58,5122,32060 94,82 PLN
K1673.1060820186Czielony RAL 60328M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 94,82 PLN
K1673.106102086Czielony RAL 603210M202072,351,33520,58,5122,82060 94,82 PLN
K1673.1061020186Czielony RAL 603210M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 94,82 PLN
K1673.106122086Czielony RAL 603212M202072,351,33520,58,51232060 94,82 PLN
K1673.1061220186Czielony RAL 603212M20x1,52072,351,33520,58,51232060 94,82 PLN
K1673.106041087Cniebieski RAL 50174M101039,526,32010,94,961814 67,40 PLN
K1673.1060410187Cniebieski RAL 50174M10x11039,526,32010,94,961814 67,40 PLN
K1673.106051087Cniebieski RAL 50175M101039,526,32010,94,961,3814 67,40 PLN
K1673.1060510187Cniebieski RAL 50175M10x11039,526,32010,94,961,3814 67,40 PLN
K1673.106061087Cniebieski RAL 50176M101039,526,32010,94,961,8814 67,40 PLN
K1673.1060610187Cniebieski RAL 50176M10x11039,526,32010,94,961,8814 67,40 PLN
K1673.106051287Cniebieski RAL 50175M121248,431,12512,95,781,3815 73,27 PLN
K1673.1060512187Cniebieski RAL 50175M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 73,27 PLN
K1673.106061287Cniebieski RAL 50176M121248,431,12512,95,781,8815 73,27 PLN
K1673.1060612187Cniebieski RAL 50176M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 73,27 PLN
K1673.106081287Cniebieski RAL 50178M121248,431,12512,95,782,3815 73,27 PLN
K1673.1060812187Cniebieski RAL 50178M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 73,27 PLN
K1673.106061687Cniebieski RAL 50176M161662,341,53216,67101,81535 80,30 PLN
K1673.1060616187Cniebieski RAL 50176M16x1,51662,341,53216,67101,81535 80,30 PLN
K1673.106081687Cniebieski RAL 50178M161662,341,53216,67102,31535 80,30 PLN
K1673.1060816187Cniebieski RAL 50178M16x1,51662,341,53216,67102,31535 80,30 PLN
K1673.106101687Cniebieski RAL 501710M161662,341,53216,67102,81535 80,30 PLN
K1673.1061016187Cniebieski RAL 501710M16x1,51662,341,53216,67102,81535 80,30 PLN
K1673.106082087Cniebieski RAL 50178M202072,351,33520,58,5122,32060 94,82 PLN
K1673.1060820187Cniebieski RAL 50178M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 94,82 PLN
K1673.106102087Cniebieski RAL 501710M202072,351,33520,58,5122,82060 94,82 PLN
K1673.1061020187Cniebieski RAL 501710M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 94,82 PLN
K1673.106122087Cniebieski RAL 501712M202072,351,33520,58,51232060 94,82 PLN
K1673.1061220187Cniebieski RAL 501712M20x1,52072,351,33520,58,51232060 94,82 PLN
K1673.106041088Cjasnoszary RAL 70354M101039,526,32010,94,961814 67,40 PLN
K1673.1060410188Cjasnoszary RAL 70354M10x11039,526,32010,94,961814 67,40 PLN
K1673.106051088Cjasnoszary RAL 70355M101039,526,32010,94,961,3814 67,40 PLN
K1673.1060510188Cjasnoszary RAL 70355M10x11039,526,32010,94,961,3814 67,40 PLN
K1673.106061088Cjasnoszary RAL 70356M101039,526,32010,94,961,8814 67,40 PLN
K1673.1060610188Cjasnoszary RAL 70356M10x11039,526,32010,94,961,8814 67,40 PLN
K1673.106051288Cjasnoszary RAL 70355M121248,431,12512,95,781,3815 73,27 PLN
K1673.1060512188Cjasnoszary RAL 70355M12x1,51248,431,12512,95,781,3815 73,27 PLN
K1673.106061288Cjasnoszary RAL 70356M121248,431,12512,95,781,8815 73,27 PLN
K1673.1060612188Cjasnoszary RAL 70356M12x1,51248,431,12512,95,781,8815 73,27 PLN
K1673.106081288Cjasnoszary RAL 70358M121248,431,12512,95,782,3815 73,27 PLN
K1673.1060812188Cjasnoszary RAL 70358M12x1,51248,431,12512,95,782,3815 73,27 PLN
K1673.106061688Cjasnoszary RAL 70356M161662,341,53216,67101,81535 80,30 PLN
K1673.1060616188Cjasnoszary RAL 70356M16x1,51662,341,53216,67101,81535 80,30 PLN
K1673.106081688Cjasnoszary RAL 70358M161662,341,53216,67102,31535 80,30 PLN
K1673.1060816188Cjasnoszary RAL 70358M16x1,51662,341,53216,67102,31535 80,30 PLN
K1673.106101688Cjasnoszary RAL 703510M161662,341,53216,67102,81535 80,30 PLN
K1673.1061016188Cjasnoszary RAL 703510M16x1,51662,341,53216,67102,81535 80,30 PLN
K1673.106082088Cjasnoszary RAL 70358M202072,351,33520,58,5122,32060 94,82 PLN
K1673.1060820188Cjasnoszary RAL 70358M20x1,52072,351,33520,58,5122,32060 94,82 PLN
K1673.106102088Cjasnoszary RAL 703510M202072,351,33520,58,5122,82060 94,82 PLN
K1673.1061020188Cjasnoszary RAL 703510M20x1,52072,351,33520,58,5122,82060 94,82 PLN
K1673.106122088Cjasnoszary RAL 703512M202072,351,33520,58,51232060 94,82 PLN
K1673.1061220188Cjasnoszary RAL 703512M20x1,52072,351,33520,58,51232060 94,82 PLN

Rygle ze stali nierdzewnej, forma D, z kapturkiem rygla, z nakrętką

Więcej informacji

Rysunki

Rygle ze stali nierdzewnej, forma D, z kapturkiem rygla, z nakrętką

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaKolor
komponentów
DD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Siła sprężyny
początek
F1 ok. N
Siła sprężyny
koniec
F2 ok. N
CADOsp.CenaZamów
K1673.1070410Dciemnoszary RAL 70214M101039,526,32010,94,96171814 68,92 PLN
K1673.10704101Dciemnoszary RAL 70214M10x11039,526,32010,94,96171814 68,92 PLN
K1673.1070510Dciemnoszary RAL 70215M101039,526,32010,94,96171,3814 68,92 PLN
K1673.10705101Dciemnoszary RAL 70215M10x11039,526,32010,94,96171,3814 68,92 PLN
K1673.1070610Dciemnoszary RAL 70216M101039,526,32010,94,96171,8814 68,92 PLN
K1673.10706101Dciemnoszary RAL 70216M10x11039,526,32010,94,96171,8814 68,92 PLN
K1673.1070512Dciemnoszary RAL 70215M121248,431,12512,95,78191,3815 75,65 PLN
K1673.10705121Dciemnoszary RAL 70215M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 75,65 PLN
K1673.1070612Dciemnoszary RAL 70216M121248,431,12512,95,78191,8815 75,65 PLN
K1673.10706121Dciemnoszary RAL 70216M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 75,65 PLN
K1673.1070812Dciemnoszary RAL 70218M121248,431,12512,95,78192,3815 75,65 PLN
K1673.10708121Dciemnoszary RAL 70218M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 75,65 PLN
K1673.1070616Dciemnoszary RAL 70216M161662,341,53216,6710241,81535 84,56 PLN
K1673.10706161Dciemnoszary RAL 70216M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 84,56 PLN
K1673.1070816Dciemnoszary RAL 70218M161662,341,53216,6710242,31535 84,56 PLN
K1673.10708161Dciemnoszary RAL 70218M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 84,56 PLN
K1673.1071016Dciemnoszary RAL 702110M161662,341,53216,6710242,81535 84,56 PLN
K1673.10710161Dciemnoszary RAL 702110M16x1,51662,341,53216,6710242,81535 84,56 PLN
K1673.1070820Dciemnoszary RAL 70218M202072,351,33520,58,512302,32060 104,39 PLN
K1673.10708201Dciemnoszary RAL 70218M20x1,52072,351,33520,58,512302,32060 104,39 PLN
K1673.1071020Dciemnoszary RAL 702110M202072,351,33520,58,512302,82060 104,39 PLN
K1673.10710201Dciemnoszary RAL 702110M20x1,52072,351,33520,58,512302,82060 104,39 PLN
K1673.1071220Dciemnoszary RAL 702112M202072,351,33520,58,5123032060 104,39 PLN
K1673.10712201Dciemnoszary RAL 702112M20x1,52072,351,33520,58,5123032060 104,39 PLN
K1673.10704102Dpomaranczowy RAL 20044M101039,526,32010,94,96171814 68,92 PLN
K1673.107041012Dpomaranczowy RAL 20044M10x11039,526,32010,94,96171814 68,92 PLN
K1673.10705102Dpomaranczowy RAL 20045M101039,526,32010,94,96171,3814 68,92 PLN
K1673.107051012Dpomaranczowy RAL 20045M10x11039,526,32010,94,96171,3814 68,92 PLN
K1673.10706102Dpomaranczowy RAL 20046M101039,526,32010,94,96171,8814 68,92 PLN
K1673.107061012Dpomaranczowy RAL 20046M10x11039,526,32010,94,96171,8814 68,92 PLN
K1673.10705122Dpomaranczowy RAL 20045M121248,431,12512,95,78191,3815 75,65 PLN
K1673.107051212Dpomaranczowy RAL 20045M12x1,51248,431,12512,95,78191,3815 75,65 PLN
K1673.10706122Dpomaranczowy RAL 20046M121248,431,12512,95,78191,8815 75,65 PLN
K1673.107061212Dpomaranczowy RAL 20046M12x1,51248,431,12512,95,78191,8815 75,65 PLN
K1673.10708122Dpomaranczowy RAL 20048M121248,431,12512,95,78192,3815 75,65 PLN
K1673.107081212Dpomaranczowy RAL 20048M12x1,51248,431,12512,95,78192,3815 75,65 PLN
K1673.10706162Dpomaranczowy RAL 20046M161662,341,53216,6710241,81535 84,56 PLN
K1673.107061612Dpomaranczowy RAL 20046M16x1,51662,341,53216,6710241,81535 84,56 PLN
K1673.10708162Dpomaranczowy RAL 20048M161662,341,53216,6710242,31535 84,56 PLN
K1673.107081612Dpomaranczowy RAL 20048M16x1,51662,341,53216,6710242,31535 84,56 PLN
K1673.10710162Dpomaranczowy RAL 200410M161662,341,53216,6710242,81535