|
|
K1747Listwy bazowe do systemów wielokrotnego mocowania |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal narzędziowa.Wersja:hartowane i szlifowane (HRC 55 ±2).Wskazówka:Listwy bazowe można mocować za pomocą różnych złączy. 1. Boczna krawędź napinająca do zestawu łap dociskowych. Łapy dociskowe można przymocować w dowolnej pozycji. 2. Otwór przelotowy na śruby z łbem walcowym zgodnie z normą DIN 3. Rowek kierunkowy z 18H7 do stołów z rowkami teowymi. 4. Otwory pasowane Ø12F7 i Ø16F7 do systemów rastra z odstępem otworów 50 mm.Zastosowanie:Dzięki krótkim listwom bazowym można mocować przy mniejszym zapotrzebowaniu na miejsce. Dzięki precyzyjnemu zazębieniu możliwe jest bardzo dokładne ustawienie stałych ograniczników. Dzięki bocznemu skalowaniu na listwach bazowych można udokumentować pozycję stałych ograniczników i identycznie je ustawić w przypadku powtórzenia. Na bocznych otworach gwintowanych można zamontować zderzaki.Zalety:Uniwersalne i elastyczne. Przy użyciu kilku krótkich listew bazowych można tworzyć bardziej elastyczne systemy mocujące.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | pasujące do szerokości systemu | L | B | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L7 | L8 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | D1 | D2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1747.050130 | 50 | 130 | 50 | 50 | 100 | 40 | 100 | 77 | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 12 | 20 | | | 1 395,87 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|