|
|
K1551Praski kolanowe pneumatyczne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stojak praski wykonany ze staliwa. Napinacze suwakowe pneumatyczne – patrz K1549.Wersja:Stojak praski lakierowany na niebiesko. Napinacze suwakowe pneumatyczne – patrz K1549.Wskazówka:Siłownik o dwustronnym działaniu, bez tłumienia drgań w pozycji końcowej. Pneumatyczne napinacze suwakowe, jako komplet montażowy, można zamówić niezależnie. Dane techniczne i siły mocowania – patrz K1549.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Siła zacisku F1 N | Siła trzymająca F2 N | Ciśnienie robocze bar | Zużycie powietrza na skok podwójny | Liczba skoków na min. przy 6 barach | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1551.06000 | 3000 | 6000 | 2 - 6 | 0,04 dm³ | 60 | | | 1 906,05 PLN | | K1551.12000 | 5000 | 12000 | 2 - 6 | 0,1 dm³ | 50 | | | 2 839,42 PLN | | K1551.25000 | 7000 | 25000 | 2 - 6 | 0,25 dm³ | 40 | | | 4 062,12 PLN | |
Nr Zamówienia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | M | R | Skok S | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1551.06000 | 157 | 95 | 95 | 53,9 | 46 | 46,5 | 12 | 44 | 105 | 80 | 70 | 9 | 14 | M8 | 15,5 | 412 | 32 | 55 | 30 | M8 | G1/8 | 25 | | | 1 906,05 PLN | | K1551.12000 | 210 | 115 | 113 | 59 | 63 | 49,6 | 18 | 60 | 126 | 95 | 80 | 11 | 19,9 | M10 | 20 | 575 | 40 | 100 | 40 | M10 | G1/8 | 32 | | | 2 839,42 PLN | | K1551.25000 | 238 | 145 | 139 | 61 | 79 | 52 | 22 | 75 | 150 | 125 | 90 | 11 | 25 | M10 | 30 | 747 | 50 | 120 | 60 | M12 | G1/8 | 50 | | | 4 062,12 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|