|
|
K1547Napinacze suwakowe ze wspornikiem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna.Wersja:Stal ocynkowana i pasywowana. Stal nierdzewna niepowlekana. Rękojeść – tworzywo sztuczne, olejoodporneWskazówka:Napinacze pozostają stabilne w obu pozycjach rękojeści – zamkniętej i otwartej. Dlatego też mogą one zarówno wywierać nacisk jak i naciągać. Ponadto przy pomocy dostarczonej nakrętki można montować napinacze w każdej żądanej pozycji.Uwaga:Wersje ze stali nierdzewnej nie posiadają wspornika.Wskazówka dotycząca planu:1) ze wspornikiem 2) bez wspornika Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Wersja 2 | Schemat otworów | Kąt rozwarcia rękojeści | Siła ręczna FH N | Siła zacisku F1 N | Siła trzymająca F2 N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1547.01000 | stal | ze wspornikiem | 1 | 189° | 40 | 500 | 1000 | | | 145,07 PLN | | K1547.02000 | stal | ze wspornikiem | 2 | 186° | 60 | 1000 | 2000 | | | 172,90 PLN | | K1547.04000 | stal | ze wspornikiem | 3 | 181° | 100 | 2000 | 4000 | | | 276,02 PLN | | K1547.11000 | stal nierdzewna | bez wspornika | - | 189° | 40 | 500 | 1000 | | | 256,64 PLN | | K1547.12000 | stal nierdzewna | bez wspornika | - | 186° | 60 | 1000 | 2000 | | | 296,62 PLN | | K1547.14000 | stal nierdzewna | bez wspornika | - | 181° | 100 | 2000 | 4000 | | | 487,38 PLN | |
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | L3 | L4 | M | M1 | R | T | Skok S | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1547.01000 | stal | 30 | 13,5 | 10,5 | 18 | 44 | - | 24 | 26 | - | - | 5,2 | 9,4 | 94,5 | 64,3 | 30 | 8,7 | 15,8 | 21,3 | M6 | M16x1,5 | 68,5 | 4 | 20,3 | | | 145,07 PLN | | K1547.02000 | stal | 41,3 | 14,4 | 19 | 41,3 | 69,9 | 41,3 | 28,6 | 33 | 12,7 | 33,3 | 5,6 | 10,9 | 123 | 118,7 | 41,7 | 11 | 25,4 | 40,7 | M8 | M20x1,5 | 90 | 5 | 40 | | | 172,90 PLN | | K1547.04000 | stal | 62 | 21 | 31,8 | 45,2 | 76 | 45,2 | 40 | 37 | 21 | 52,8 | 8,5 | 15,9 | 164,5 | 169,2 | 86 | 17 | 32 | 69 | M10 | M27x2 | 127 | 5 | 66,7 | | | 276,02 PLN | | K1547.11000 | stal nierdzewna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,4 | 78 | 64,3 | 34 | 12,7 | 15,8 | 21,3 | M6 | M16x1,5 | 68,5 | - | 20,3 | | | 256,64 PLN | | K1547.12000 | stal nierdzewna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,9 | 100,9 | 118,7 | 46,7 | 16 | 25,4 | 40,7 | M8 | M20x1,5 | 90 | - | 40 | | | 296,62 PLN | | K1547.14000 | stal nierdzewna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,9 | 143 | 169,2 | 91 | 22 | 32 | 69 | M10 | M27x2 | 127 | - | 66,7 | | | 487,38 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|