|
|
K1443Śruby dociskowe ze stopką neoprenową |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Trzpienie i nakrętki ze stali lub stali nierdzewnej. Neoprenowy element dociskowy.Wersja:Trzpień gwintowany i nakrętki ocynkowane lub niepowlekane.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | D | D1 | M | L | L1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1443.040421 | stal | 8 | 12 | M4 | 42 | 10 | | | 5,64 PLN | | K1443.050372 | stal | 10 | 10 | M5 | 37 | 5,7 | | | 5,64 PLN | | K1443.060441 | stal | 10 | 16 | M6 | 44 | 14 | | | 6,99 PLN | | K1443.080631 | stal | 13 | 19 | M8 | 63 | 19 | | | 8,77 PLN | | K1443.100851 | stal | 15 | 24 | M10 | 85 | 26 | | | 10,85 PLN | | K1443.121001 | stal | 25 | 31 | M12 | 100 | 26 | | | 17,03 PLN | | K1443.1040251 | stal nierdzewna | 8 | 12 | M4 | 25 | 10 | | | 14,11 PLN | | K1443.1050421 | stal nierdzewna | 11 | 13 | M5 | 42 | 10 | | | 21,29 PLN | | K1443.1060501 | stal nierdzewna | 10 | 16 | M6 | 50 | 14 | | | 23,27 PLN | | K1443.1080641 | stal nierdzewna | 13 | 19 | M8 | 64 | 19 | | | 29,76 PLN | | K1443.1100851 | stal nierdzewna | 24 | 30 | M10 | 85 | 26 | | | 32,03 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|