|
|
K1433Dociskacze poziome z przylgą pionową i masywnym ramieniem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.Wersja:Stal ocynkowana. Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.Wskazówka:Opaska zaciskowa wrzeciona - spawalna.Wyposażenie:K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kąt rozwarcia ramienia wspornika | Kąt rozwarcia rękojeści | Siła ręczna FH N | Siła trzymająca F1 N | Siła trzymająca F2 N | Siła zacisku F3 N | Siła zacisku F4 N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1433.03400 | 90° | 72° | 200 | 1400 | 3400 | 800 | 1900 | | | 99,59 PLN | | K1433.05400 | 94° | 76° | 250 | 2400 | 5400 | 1100 | 3000 | | | 132,42 PLN | |
Nr Zamówienia | A | A1 | A2 | A4 | B | B1 | B3 | C | C1 | C2 | C3 | D | E | H | L | L1 | M | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1433.03400 | 26 | 42 | 8 | 2,5 | 12 | 6 | 6 | 49,7 | 17,5 | 10,5 | 16 | 6,6 | 31 | 82,5 | 224 | 82 | M8x60 | | | 99,59 PLN | | K1433.05400 | 41,2 | 59 | 9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 63,8 | 23 | 10 | 20 | 8,7 | 40 | 109 | 280 | 111 | M10x80 | | | 132,42 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|