|
|
K1432Zapięcia z hakiem płaskie z zaczepem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna.Wersja:Stal ocynkowana. Stal nierdzewna z połyskiem. Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.Wskazówka:Zapięcia z hakiem najlepiej nadają się do szybkiego zamykania i mocowania pokryw i klap. Każdy hak można indywidualnie wydłużać w ramach zakresu regulacji.
Zakres regulacji: 0 - 5 mm.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Kąt rozwarcia rękojeści | Siła ręczna FH N | Siła rozciągająca F1 N | Siła trzymająca F2 N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1432.02000 | stal | 153° | 100 | 1500 | 2000 | | | 105,99 PLN | | K1432.04000 | stal | 155° | 160 | 3000 | 4000 | | | 162,51 PLN | | K1432.07000 | stal | 155° | 200 | 4000 | 7000 | | | 261,95 PLN | | K1432.12000 | stal nierdzewna | 153° | 100 | 1500 | 2000 | | | 187,86 PLN | | K1432.14000 | stal nierdzewna | 155° | 160 | 3000 | 4000 | | | 272,90 PLN | | K1432.17000 | stal nierdzewna | 155° | 200 | 4000 | 7000 | | | 576,58 PLN | |
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | Droga mocowania L3 | R | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1432.02000 | stal | 26 | 13 | 6,5 | 40 | 28 | 21,5 | 43 | 31 | 24,5 | 5,2 | 6 | 25,4 | 167 | 45,5 | 58 | 70 | 5,4 | 14 | | | 105,99 PLN | | K1432.04000 | stal | 35 | 19 | 8 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6,5 | 8 | 35 | 247 | 68,2 | 84 | 90 | 7 | 20 | | | 162,51 PLN | | K1432.07000 | stal | 51 | 32 | 9,5 | 71,5 | 52,5 | 43,5 | 78 | 59 | 50 | 8,5 | 12 | 49,3 | 314 | 84 | 104 | 115 | 10 | 27 | | | 261,95 PLN | | K1432.12000 | stal nierdzewna | 26 | 13 | 6,5 | 40 | 28 | 21,5 | 43 | 31 | 24,5 | 5,2 | 6 | 25,4 | 167 | 45,5 | 58 | 70 | 5,4 | 14 | | | 187,86 PLN | | K1432.14000 | stal nierdzewna | 35 | 19 | 8 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6,5 | 8 | 35 | 247 | 68,2 | 84 | 90 | 7 | 20 | | | 272,90 PLN | | K1432.17000 | stal nierdzewna | 51 | 32 | 9,5 | 71,5 | 52,5 | 43,5 | 78 | 59 | 50 | 8,5 | 12 | 49,3 | 314 | 84 | 104 | 115 | 10 | 27 | | | 576,58 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|