|
|
K1260Zapięcia z pętlą płaskie z zaczepem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna.Wersja:Stal ocynkowana. Stal nierdzewna z połyskiem. Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.Wskazówka:Zapięcia z pętlą najlepiej nadają się do szybkiego zamykania pokryw i klap. Każdą pętlę można indywidualnie wydłużać w ramach zakresu regulacji.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Schemat otworów | Siła rozciągająca F1 N | Siła ręczna FH N | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | D | D1 | H | Zakres regulacji L min. | Zakres regulacji L maks. | L1 | Droga mocowania L2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1260.02000 | stal | 1 | 2000 | 100 | 26 | 13 | 4,5 | 11 | 23 | - | 36 | 24 | 19 | 16 | 2,5 | 5,2 | 4 | 42 | 101,7 | 142,3 | 40,6 | 16 | | | 90,29 PLN | | K1260.04000 | stal | 2 | 4000 | 150 | 35 | 19 | 12,2 | 14 | 39,1 | 20,6 | 48 | 32 | 24,8 | 19 | 3 | 6,5 | 6 | 60,5 | 142,4 | 192,2 | 49,8 | 24 | | | 129,99 PLN | | K1260.07000 | stal | 1 | 7000 | 200 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | - | 60 | 45 | 36 | 28 | 4 | 8,5 | 8 | 85,6 | 177,7 | 234 | 56,3 | 32 | | | 210,93 PLN | | K1260.12000 | stal nierdzewna | 1 | 2000 | 100 | 26 | 13 | 4,5 | 11 | 23 | - | 36 | 24 | 19 | 16 | 2,5 | 5,2 | 4 | 42 | 101,7 | 142,3 | 40,6 | 16 | | | 147,37 PLN | | K1260.14000 | stal nierdzewna | 2 | 4000 | 150 | 35 | 19 | 12,2 | 14 | 39,1 | 20,6 | 48 | 32 | 24,8 | 19 | 3 | 6,5 | 6 | 60,5 | 142,4 | 192,2 | 49,8 | 24 | | | 236,27 PLN | | K1260.17000 | stal nierdzewna | 1 | 7000 | 200 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | - | 64 | 45 | 36 | 28 | 4 | 8,6 | 8 | 76,6 | 177,7 | 234 | 56,3 | 32 | | | 514,95 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|