|
|
K1256Dociskacze pionowe z przylgą poziomą i przestawną śrubą... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna.Wersja:Stal ocynkowana. Stal nierdzewna z połyskiem. Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.Wskazówka:Wersja K1256.01000 dostarczana jest w komplecie ze stopką neoprenową.Wyposażenie:K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0106 K1441Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Kąt rozwarcia ramienia wspornika | Kąt rozwarcia rękojeści | Siła ręczna FH N | Siła trzymająca F1 N | Siła trzymająca F2 N | Siła zacisku F3 N | Siła zacisku F4 N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1256.01000 | stal | 100° | 56° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 700 | | | 56,13 PLN | | K1256.11000 | stal nierdzewna | 100° | 56° | 50 | 700 | 1000 | 500 | 700 | | | 123,85 PLN | |
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1256.01000 | stal | 15,9 | 25,4 | 23,8 | 33,3 | 9 | 5 | 2 | 16 | 8 | 4,4 | 74,4 | 51 | 24,6 | 20,8 | M5x37 | | | 56,13 PLN | | K1256.11000 | stal nierdzewna | 15,9 | 25,4 | 23,8 | 33,3 | 9 | 5 | 2 | 16 | 8 | 4,4 | 74,4 | 51 | 24,6 | 20,8 | M5x30 | | | 123,85 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|