|
|
K1240Dociskacze poziome z przylgą poziomą i przestawną śrubą... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal lub stal nierdzewna.Wersja:Stal ocynkowana. Stal nierdzewna z połyskiem. Rękojeść z tworzywa sztucznego olejoodpornego.Wskazówka:Wersje K1240.022000, K1240.033200 oraz K1240.045000 dostarczane są w komplecie ze stopką neoprenową.Wyposażenie:K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1441Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Kąt rozwarcia ramienia wspornika | Kąt rozwarcia rękojeści | Siła ręczna FH N | Siła trzymająca F1 N | Siła trzymająca F2 N | Siła zacisku F3 N | Siła zacisku F4 N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1240.010500 | stal | 90° | 75° | 50 | 250 | 500 | 150 | 350 | | | 48,61 PLN | | K1240.022000 | stal | 85° | 73° | 100 | 1000 | 2000 | 600 | 1200 | | | 69,06 PLN | | K1240.033200 | stal | 90° | 65° | 150 | 2000 | 3200 | 800 | 1600 | | | 98,16 PLN | | K1240.045000 | stal | 90° | 68° | 250 | 2200 | 5000 | 1100 | 3000 | | | 128,16 PLN | | K1240.110500 | stal nierdzewna | 90° | 75° | 50 | 250 | 500 | 150 | 350 | | | 77,57 PLN | | K1240.122000 | stal nierdzewna | 85° | 73° | 100 | 1000 | 2000 | 600 | 1200 | | | 127,67 PLN | | K1240.133200 | stal nierdzewna | 90° | 65° | 150 | 2000 | 3200 | 800 | 1600 | | | 166,12 PLN | | K1240.145000 | stal nierdzewna | 90° | 68° | 250 | 2200 | 5000 | 1100 | 3000 | | | 247,70 PLN | |
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | A | A1 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1240.010500 | stal | 15,9 | 23,8 | 11,1 | 15,9 | 23,8 | 8 | 5 | 1,5 | 7,7 | 6,8 | 4,4 | 17,3 | 79 | 20,7 | 13,5 | M4x20 | | | 48,61 PLN | | K1240.022000 | stal | 27 | 37 | 25,4 | 22 | 36 | 11,4 | 7,4 | 2 | 25,1 | 12,7 | 5,5 | 37,8 | 143,5 | 56,9 | 35,7 | M6x44 | | | 69,06 PLN | | K1240.033200 | stal | 25,4 | 38 | 20,8 | 22,2 | 35 | 14,7 | 8,7 | 3 | 34,9 | 12,7 | 6,7 | 47,6 | 173 | 71,6 | 39,1 | M8x63 | | | 98,16 PLN | | K1240.045000 | stal | 41,3 | 57,1 | - | 41,3 | 57,2 | 19 | 11 | 4 | 44,4 | 19 | 8,3 | 63,4 | 295,6 | 108,3 | 63,6 | M10x85 | | | 128,16 PLN | | K1240.110500 | stal nierdzewna | 15,9 | 23,8 | 11,1 | 15,9 | 23,8 | 8 | 5 | 1,5 | 7,7 | 6,9 | 4,4 | 17,3 | 79 | 20,7 | 13,5 | M4x20 | | | 77,57 PLN | | K1240.122000 | stal nierdzewna | 27 | 37 | 25,4 | 22 | 36 | 11,4 | 7,4 | 2 | 25,1 | 12,7 | 5,5 | 37,8 | 143,5 | 56,9 | 35,7 | M6x40 | | | 127,67 PLN | | K1240.133200 | stal nierdzewna | 25,4 | 38 | 20,8 | 22,2 | 35 | 14,7 | 8,7 | 3 | 34,9 | 12,7 | 6,7 | 47,6 | 173 | 71,6 | 39,1 | M8x60 | | | 166,12 PLN | | K1240.145000 | stal nierdzewna | 41,3 | 57,1 | - | 41,3 | 57,2 | 19 | 11 | 4 | 44,4 | 19 | 8,3 | 63,4 | 295,6 | 108,3 | 63,6 | M10x80 | | | 247,70 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|