Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
5-osiowy adapter redukcyjny UNILOCK rozmiar systemowy 138 mm
K1423

5-osiowy adapter redukcyjny UNILOCK rozmiar systemowy 138 mm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do nawęglania.Wersja:Korpus podstawowy oksydowany.
Powierzchnie referencyjne utwardzone dyfuzyjnie i szlifowane.
Wskazówka:5-osiowy adapter redukcyjny UNILOCK służy do zmiany wielkości systemowej z 80 na 138.
Tym samym można założyć elementy rozmiaru systemowego 80.
Na zapytanie:Dodatkowe wersje.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1423 5-osiowy adapter redukcyjny UNILOCK rozmiar systemowy 138 mm 281 kB
 Wskazówka: modułowy system mocowania 138 535 kB

Rysunki

5-osiowy adapter redukcyjny UNILOCK rozmiar systemowy 138 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaH

SWSiła
trzymająca
F kN
Maks. moment
dokręcania
Nm
CADOsp.CenaZamów
K1423.125112565015 5 107,73 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl